(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-MV型倣いバイト MVPC型

型番:MVPCL2525Q22-20
SEC-MV型倣いバイト MVPC型 ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
12,356円
税込単価
13,592円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴倣い・適合チップ形状:V(35...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MVPCL2525Q22-20 解除

Loading...

カタログを表示

MVPCL2525Q22-20の仕様・寸法情報

加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い適合チップ形状V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)適合チップ切れ刃長22
勝手切込み角P:117.5°(オフセットあり)
クランプ方式二重クランプ(M)全長(mm)180
シャンク高さ(mm)25シャンク幅(mm)25
適合チップVCGT220520N-AW、VCMT220520クランプ駒CCM8-LONG
クランプねじWB8-24、BFTX0515NレンチTRX20、LH040

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVPCL2525Q22-20

VCGT220520N-AW、VCMT220520

1個

12,356( 13,592円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴倣い

・適合チップ形状:V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)

・クランプ方式:二重クランプ(M)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-MV型倣いバイト MVPC型の型番MVPCL2525Q22-20のページです。
型番MVPCL2525Q22-20に関する仕様情報を記載しております。

SEC-MV型倣いバイト MVPC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MVPCL2525Q22-30
MVPCR2525Q22-20
MVPCR2525Q22-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合チップ

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220530N-AW、VCGT220530N-AG、VCMT220530

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220520N-AW、VCMT220520

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220530N-AW、VCGT220530N-AG、VCMT220530
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合チップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト