(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSS06006G
バランス調整ねじ ブヒン (ミツビシマテリアル)

バランス調整ねじ HSS06006G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 バランス調整ねじ。適合についてはメーカーカ...

詳細情報を確認する

型番

HSS06006G 解除

Loading...

HSS06006G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細
HSS08008Gねじバランス調整ねじ
HSS05005Gねじバランス調整ねじ
HSS06006Gねじバランス調整ねじ
HSS04004Gねじバランス調整ねじ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSS06006G

1個

840( 924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 バランス調整ねじ。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

HSS06006Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バランス調整ねじの型番HSS06006Gのページです。
型番HSS06006Gに関する仕様情報を記載しております。

バランス調整ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSS04004G
HSS05005G
HSS08008G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

840円

( 924円 )
1個 -

4日目

840円

( 924円 )
1個 -

4日目

850円

( 935円 )
1個 -

4日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました