(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWTBN2525-B32-C
ツールブロック(GWバイト用) セッサクコウグ

ツールブロック(GWバイト用) GWTBN2525-B32-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,605円
税込単価
36,966円

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 ツールブロック(GWバイト用)。

詳細情報を確認する

型番

GWTBN2525-B32-C 解除

Loading...

GWTBN2525-B32-C の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWTBN2525-B32-C

ツールブロック(クーラント穴あり)

1個

33,605( 36,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 ツールブロック(GWバイト用)。

GWTBN2525-B32-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック(GWバイト用)の型番GWTBN2525-B32-Cのページです。
型番GWTBN2525-B32-Cに関する仕様情報を記載しております。

ツールブロック(GWバイト用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GWTBN2020-B26
GWTBN2020-B26-C
GWTBN2020-B32
GWTBN2020-B32-C
GWTBN2525-B26
GWTBN2525-B26-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細

24,050円

( 26,455円 )
1個 -

3日目

ツールブロック(クーラント穴なし)

33,605円

( 36,966円 )
1個 -

4日目

ツールブロック(クーラント穴あり)

24,050円

( 26,455円 )
1個 -

4日目

ツールブロック(クーラント穴なし)

33,605円

( 36,966円 )
1個 -

4日目

ツールブロック(クーラント穴あり)

24,050円

( 26,455円 )
1個 -

3日目

ツールブロック(クーラント穴なし)

33,605円

( 36,966円 )
1個 -

4日目

ツールブロック(クーラント穴あり)

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました