(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大調整ねじ

大調整ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,095円
税込単価
3,405円

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 大調整ねじ。適合についてはメーカーカタログ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細
KSS2ねじ大調整ねじ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSS2

1個

3,095( 3,405円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 大調整ねじ。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

KSS2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大調整ねじの型番KSS2のページです。
型番KSS2に関する仕様情報を記載しております。

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました