(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSCXU75017H
カッタセットボルト セッサクコウグ

カッタセットボルト HSCXU75017H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,960円
税込単価
13,156円

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 カッタセットボルト。適合についてはメーカー...

詳細情報を確認する

型番

HSCXU75017H 解除

Loading...

HSCXU75017H の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細
HSCX16045Hねじカッタセットボルト
HSCXU50012Hねじカッタセットボルト
HSCXU62514Hねじカッタセットボルト
HSCXU75017Hねじカッタセットボルト

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSCXU75017H

1個

11,960( 13,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル 旋削ホルダ関連部品 カッタセットボルト。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

HSCXU75017Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カッタセットボルトの型番HSCXU75017Hのページです。
型番HSCXU75017Hに関する仕様情報を記載しております。

カッタセットボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSCX16045H
HSCXU50012H
HSCXU62514H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,725円

( 11,798円 )
1個 -

4日目

9,165円

( 10,082円 )
1個 -

4日目

10,725円

( 11,798円 )
1個 -

4日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました