(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,311円 ~ 1,742円
税込価格
1,442円 ~ 1,916円

【特長】・チタン合金、銅合金に最適・平行切刃・低切込みから中切込みまで幅広い領...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS7025
ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上

ナノ積層コーティング

高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御したことで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-1

従来積層コーティング

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-2

ナノ積層コーティング

高潤滑層の効果

ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高潤滑層の効果

中-高切込み用 LS-Pブレーカ

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 中-高切込み用 LS-Pブレーカ

性能・試験情報

端面加工での3D解析による加工面比較

切削速度の変化しやすい端面加工でも安定した加工品位を実現します。

被削材 : S45C

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : S45C

被削材 : SUS304

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS304
三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工イメージ図

加工イメージ図
被削材径 16mm

<切削条件>
被削材 : 上記
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = Max. 100m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 0.2mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

低送り加工での寸法変化量比較

低送り条件の加工にて、寸法変化量が抑えられ、加工面品位も向上します。

被削材 : SUS440C

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS440C
三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 寸法変化量加工数1個目を基準とした寸法変化量

寸法変化量
加工数1個目を基準とした寸法変化量

<切削条件>
被削材 : SUS440C
インサート : DCGT11T301
切削速度 : vc = 70m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 1.5mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数40個加工後撮影

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-3

従来品B

被削材 : ELCH2S

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : ELCH2S

<切削条件>
被削材 : ELCH2S
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = 240m/min
送り量 : f = 0.03mm/rev
切込み量 : ap = 0.3mm
被削材長さ : 15mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数500個加工後撮影

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-3

従来品B

外形図

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-2
三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-3
三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-4

ステンレス鋼での材種使い分け

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼での材種使い分け

前挽き加工用ブレーカシステム

ネガティブインサート

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート

ポジティブインサート

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブインサート

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
11
MS7025

10個

1,311( 1,442円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
11
MT9005

10個

1,313( 1,444円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
11
MS7025

10個

1,311( 1,442円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
11
MT9005

10個

1,313( 1,444円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
11
MS7025

10個

1,311( 1,442円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
11
MT9005

10個

1,313( 1,444円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
13
MT9005

10個

1,742( 1,916円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
13
MT9005

10個

1,742( 1,916円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
13
MT9005

10個

1,742( 1,916円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン合金、銅合金に最適
・平行切刃
・低切込みから中切込みまで幅広い領域で安定した切りくず処理を実現
・インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上
【材種特長】
・「MS7025」は耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層を、ナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上。ナノレベル高潤滑層は、低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCGT-LS-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました