(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
510円 ~ 704円
税込価格
561円 ~ 774円

【仕様】・ブレーカ記号:LS・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ノンコート
連続
09
MT9005

10個

554( 609円 )

4日目

ノンコート
連続
11
MT9005

10個

510( 561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:LS
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MP9005は耐摩耗性重視のハイグレード材種。(耐熱合金で仕上げ~中切削)
・MP9015は汎用性に優れる第一推奨材種。(耐熱合金で中~荒切削)
・MP9025は刃先安定性重視のローグレード材種。(耐熱合金で断続
・軽~荒切削)
・MT9005は耐熱性
・耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。(チタン合金で汎用切削)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました