(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SNMM-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SNMM-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,366円 ~ 4,073円
税込価格
1,503円 ~ 4,480円

【仕様】・ブレーカ記号:HM・形状:S(四角形)・溝・穴:M(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
2.4
連続
25
07(7.94)
MC6115

10個

3,636( 4,000円 )

3日目

P(鋼)[○]
2.4
連続
25
09(9.52)
MC6115

10個

4,073( 4,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:HM
・形状:S(四角形)
・溝・穴:M(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【材種特長】
・MC6025は鋼で高旋削加工用のCVDコーテッド超硬材種
・MC6035は断続・中低速旋削加工用CVDコーテッド超硬材種
・US735は超難削材であるステンレス鋼加旋削用CVDコーティング材種
【用途】
・粗切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SNMM-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました