(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CNMG-FP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CNMG-FP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
472円 ~ 1,030円
税込価格
519円 ~ 1,133円

【特長】・高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690( 759円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690( 759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制
・大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CNMG-FP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました