(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・BM-TNGM-TA3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・BM-TNGM-TA3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,246円
税込価格
7,971円

【特長】・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状・長寿命コーテッドCBN材種との融...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8

1個

7,246( 7,971円 )

4日目

1.2

1個

7,246( 7,971円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状
・長寿命コーテッドCBN材種との融合

カタログ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・BM-TNGM-TA3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト