(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,603円
税込価格
6,163円

【特長】・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状・長寿命コーテッドCBN材種との融...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

BMブレーカ (BC8220)

0.3-0.8mmの中切込み加工領域において優れた切りくず処理性を発揮します。
推奨切削条件:切削速度80-200m/min、送り量≦0.3mm/rev、切込み量0.3-0.8mm

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BMブレーカ (BC8220)-1
三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BMブレーカ (BC8220)-2
三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BMブレーカ (BC8220)-3
<切削条件>
被削材 : SCM415 (60 HRC)
インサート : BM-CNGM120408TA2
切削速度 : vc=160 m/min
送り量 : f=0.1 mm/rev、0.3 mm/rev
切込み量 : ap=0.4 mm、0.8 mm
加工形態 : 乾式切削

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

ブレーカ

高切込み加工において良好な切りくず処理性を実現する、BRブレーカを追加しました。
さまざまな切込み条件に合わせたブレーカをラインアップしています。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
BC8120

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

0.4
BC8220

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

0.8
BC8120

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

0.8
BC8220

1個

5,603( 6,163円 )

3日目

1.2
BC8120

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

1.2
BC8220

1個

5,603( 6,163円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず処理にすぐれたブレーカ形状
・長寿命コーテッドCBN材種との融合
【材種特長】
・「BC8220」は新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・BM-CNGM-TA2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました