(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMX10CH3L100A45-EP7020
IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド ハサキコウカンシキコウグ

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド IMX10CH3L100A45-EP7020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,514円
税込単価
10,465円

【特長】・穴周り・輪郭加工用の面取りヘッドです・耐びびり性重視の設計となってい...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    面取り
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    3
  • 基本形状:
    面取り刃
  • 仕様:
    傾斜切れ刃
  • クーラントホール:
    穴なし
  • 面取り角度(°):
    45
  • 被削材詳細:
    炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
  • ねじれ角(°):
    5
  • 工具材質:
    超硬
  • 材種:
    EP7020

型番

IMX10CH3L100A45-EP7020 解除

Loading...

IMX10CH3L100A45-EP7020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

穴面取り加工

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 推奨切削条件表
IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 推奨切削条件表2

輪郭面取り加工

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 推奨切削条件表3
IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 推奨切削条件表4

切削条件時の注意

注1) ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注2) 機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド 適用被削材

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMX10CH3L100A45-EP7020

10
16
4.2
9.7

1個

9,514( 10,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴周り・輪郭加工用の面取りヘッドです
・耐びびり性重視の設計となっています

カタログ

 

IMX10CH3L100A45-EP7020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッドの型番IMX10CH3L100A45-EP7020のページです。
型番IMX10CH3L100A45-EP7020に関する仕様情報を記載しております。

IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMX12CH3L120A45-EP7020
IMX16CH3L160A45-EP7020
IMX20CH3L200A45-EP7020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
全長 (L)
(mm)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
首径
(mm)

11,055円

( 12,161円 )
1個 -

4日目

12195.211.7

15,946円

( 17,541円 )
1個 -

3日目

16247.215.5

22,713円

( 24,984円 )
1個 -

4日目

20309.219.5

ヘッド交換式面取りカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました