(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMX10C8T080R05T080C-EP7020
三菱マテリアル クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド ハサキコウカンシキコウグ

三菱マテリアル クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド IMX10C8T080R05T080C-EP7020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,385円
税込単価
11,424円

【特長】・ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています・超多刃設計により高能率...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 曲面
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 基本形状:
    ラジアス
  • 仕様:
    テーパ刃先
  • クーラントホール:
    底刃中心
  • 被削材詳細:
    オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
  • ねじれ角(°):
    35
  • 工具材質:
    超硬
  • 材種:
    EP7020

型番

IMX10C8T080R05T080C-EP7020 解除

Loading...

IMX10C8T080R05T080C-EP7020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

iMXエンドミルシリーズは、ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合させることで、高精度・高剛性・高能率加工を可能にした、画期的なツーリングシステムです。

  • ヘッドとホルダの拘束面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保。
  • アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優れる。
IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 製品仕様

鋼製のねじを特殊接合/内部給油に対応可/2面拘束(テーパ+端面)/超硬一体式ホルダ

用途に対応する最適材種

EP7020:ステンレス鋼をはじめとする難削材加工に最適な次世代コーティング

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 製品仕様3

平滑化表面"Zero-μ(ミュー)サーフェス"
(AI、Cr)N系コーティング
超微粒超硬母材

インコネル718の平坦部加工における寿命比較

難削材加工に適したEP7020は、従来品に対して2倍の工具寿命を達成した。

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 製品仕様4
被削材:インコネル718(43HRC)
ホルダ:IMX12-U12N041L100C
ヘッド:IMX12B4HV12012
回転速度:n=1,700min-1
切削速度:vc=28m/min
送り速度:vf=350mm/min
送り量:fz=0.05mm/t.
切込み量:ap=0.6mm、ae=1.2mm
突出し長さ:65mm
加工形態:ダウンカット  湿式切削(エマルション)
使用機械:横形MC(BT40)

工具剛性比較

超硬ヘッド+超硬ホルダの2面拘束システムにより、従来品と比較し、約30%の剛性アップを実現した。

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 製品仕様5

チタン合金の溝加工における強度比較

ねじ部に鋼を採用することで締結部の信頼性が従来品より格段に向上した。
高負荷加工にも対応可能。

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 製品仕様6

1刃当たりの送り量fz(mm/t.)

被削材:Ti-6Al-4V(32HRC)
ホルダ:IMX20-U20N030L090C
ヘッド:IMX20C4HV200R10021
回転速度:n=1,100min-1
切削速度:vc=69m/min
送り量:左記(展開)
切込み量:ap=10mm、ae=20mm
突出し長さ:72mm
加工形態:湿式切削(エマルション)
使用機械:立体MC(BT50)

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

肩削り加工

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 注1) 水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注2) 機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。

適用被削材

IMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C クーラントホール付き多刃テーパラジアスヘッド 適用被削材

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
総刃数(枚)
首径(mm)
コーナ半径(mm)
刃径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMX10C8T080R05T080C-EP7020

8
7.12
16
8
9.7
0.5
-0.020~0

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています
・超多刃設計により高能率加工が可能です

カタログ

 

IMX10C8T080R05T080C-EP7020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッドの型番IMX10C8T080R05T080C-EP7020のページです。
型番IMX10C8T080R05T080C-EP7020に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMX10C8T080R10T080C-EP7020
IMX12C10T100R05T080C-EP7020
IMX12C10T100R10T080C-EP7020
IMX16C12T150R20T080C-EP7020
IMX16C15T150R05T080C-EP7020
IMX16C15T150R10T080C-EP7020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
総刃数
(枚)
首径
(mm)
コーナ半径
(mm)
刃径公差
(mm)

10,385円

( 11,424円 )
1個 -

4日目

87.121689.71-0.020~0

12,797円

( 14,077円 )
1個 -

4日目

107.12191011.70.5-0.020~0

12,797円

( 14,077円 )
1個 -

4日目

107.12191011.71-0.020~0

19,966円

( 21,963円 )
1個 -

4日目

153.56241215.52-0.030~0

19,966円

( 21,963円 )
1個 -

4日目

153.56241515.50.5-0.030~0

19,966円

( 21,963円 )
1個 -

4日目

153.56241515.51-0.030~0

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました