(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMX10C4FD10010C-EP7020
IMX-C4FD-C クーラントホール付き高送り加工用 4枚刃複合ラジアスヘッド ハサキコウカンシキコウグ

IMX-C4FD-C クーラントホール付き高送り加工用 4枚刃複合ラジアスヘッド IMX10C4FD10010C-EP7020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,112円
税込単価
10,023円

【特長】・複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です・底刃中心に...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 曲面
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    4
  • 基本形状:
    ラジアス
  • 仕様:
    高能率加工用、複合ラジアス
  • クーラントホール:
    底刃中心
  • 被削材詳細:
    炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、銅合金
  • ねじれ角(°):
    45
  • 工具材質:
    超硬
  • 材種:
    EP7020

型番

IMX10C4FD10010C-EP7020 解除

Loading...

IMX10C4FD10010C-EP7020 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
首径(mm)
刃径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMX10C4FD10010C-EP7020

10
10.5
16
9.7
-0.020~0

1個

9,112( 10,023円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です
・底刃中心にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です

カタログ

 

Loading...

IMX10C4FD10010C-EP7020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-C4FD-C クーラントホール付き高送り加工用 4枚刃複合ラジアスヘッドの型番IMX10C4FD10010C-EP7020のページです。
型番IMX10C4FD10010C-EP7020に関する仕様情報を記載しております。

IMX-C4FD-C クーラントホール付き高送り加工用 4枚刃複合ラジアスヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMX12C4FD12012C-EP7020
IMX16C4FD16016C-EP7020
IMX20C4FD20021C-EP7020
IMX25C4FD25026C-EP7020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
首径
(mm)
刃径公差
(mm)

11,457円

( 12,603円 )
1個 -

3日目

1212.51911.7-0.020~0

17,755円

( 19,531円 )
1個 -

3日目

1616.52415.5-0.030~0

21,172円

( 23,289円 )
1個 -

4日目

20213019.5-0.030~0

29,681円

( 32,649円 )
1個 -

4日目

252637.524.5-0.030~0

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました