(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMX16B2S16016-EP8110
IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッド ハサキコウカンシキコウグ

IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッド IMX16B2S16016-EP8110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,768円
税込単価
20,645円

ヘッド交換式エンドミルIMXのヘッドです。高硬度加工の長い突出しの仕上げ加工に...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    曲面
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    2
  • 基本形状:
    ボール
  • 仕様:
    仕上げ加工用
  • クーラントホール:
    穴なし
  • 被削材詳細:
    高硬度鋼
  • ねじれ角(°):
    30
  • 工具材質:
    超硬
  • 材種:
    EP8110

型番

IMX16B2S16016-EP8110 解除

Loading...

IMX16B2S16016-EP8110 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMX16B2S16016-EP8110

16
16
24
15.5

1個

18,768( 20,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミルIMXのヘッドです。高硬度加工の長い突出しの仕上げ加工に最適です。

カタログ

 

Loading...

IMX16B2S16016-EP8110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッドの型番IMX16B2S16016-EP8110のページです。
型番IMX16B2S16016-EP8110に関する仕様情報を記載しております。

IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMX20B2S20020-EP8110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
首径
(mm)

24,072円

( 26,479円 )
1個 -

4日目

20203019.5

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました