(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧検電器 1AC-II/1LAC-II

低圧検電器 1AC-II/1LAC-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・VoltBeat(TM)バッテリーチェック機能数秒間隔のフラッシュ発...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 周波数:
    50Hz/60Hz
  • 作動温度(℃):
    -10~50
  • 付属品:
    単4電池×2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電圧範囲
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90Vac~1000Vac
74×12×23

1個

999,999( 1,099,999円 )

31日目

  • 注文停止中
20Vac~90Vac
122×14×19

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VoltBeat(TM)バッテリーチェック機能数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
・5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
・電源ボタン長押しでブザー音無しモード
・入手が容易な単4電池を使用
・CAT IV 1000V

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧検電器 1AC-II/1LAC-IIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました