(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 27II/28II (型番リスト)

デジタルマルチメーター 27II/28II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・Fluke 28II:真の実効値、Fluke 27Ⅱ:平均値応答・A...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~50M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~9999μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0.5~199.99k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×3
  • 寸法(mm):
    198.1×100×63.5
  • 本体質量(g):
    698.5
  • 抵抗基本確度:
    ±(0.2%+1カウント)
  • 作動温度(℃):
    -15~55(20分以内であれば-40にて使用可能)
  • 保管温度(℃):
    -55~60
  • 安全規格:
    CAT IV 600V、CAT III 1000V
  • 防水・防塵:
    IP67

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定項目
測定範囲:温度(℃)
検波方式
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
平均値整流(MEAN)
テストリード、わに口クリップ、テスト用電池

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-200~1090
真の実効値整流(RMS)
テストリード、わに口クリップ、温度測定用プローブ、テスト用電池

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Fluke 28II:真の実効値、Fluke 27Ⅱ:平均値応答
・AC/DC共に1000Vまでのレンジ
・10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
・抵抗、導通、ダイオード測定
・温度測定機能(Fluke 28II)
・ピーク測定(Fluke 28II)
・可変速ドライブ用ローパスフィルター(Fluke 28II)
・Hi Res高分解能モードで20000カウント表示(Fluke 28II)
・IP67(防塵・防滴)、MSHA認証(米国鉱山安全衛生局)
・3m落下試験合格
・推奨ケース:C25

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 27II/28IIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました