(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンボキット 179/EDA2KIT

コンボキット 179/EDA2KIT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,181円
税込単価
43,099円

【特長】・ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型・静電容量、抵抗、導通、周...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~50M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~9999μ
  • 測定範囲:温度(℃):
    -40~400
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    5~99.99k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    006P×1
  • 寸法(mm):
    185×90×43
  • 本体質量(g):
    420
  • 検波方式:
    真の実効値整流(RMS)
  • 抵抗基本確度:
    ±(0.9%+1カウント)
  • 作動温度(℃):
    -10~50
  • 保管温度(℃):
    -40~60
  • 付属品:
    テストリード、温度測定用プローブ、テスト用電池
  • 安全規格:
    CAT IV 600V、CAT III 1000V
  • セット内容:
    Fluke 179 マルチメーター、温度プローブ、AC280 SureGrip Hook Clips、TL910 Electronic Test Probes、TL224 SureGrip Isulated Test Leads、TPAK ToolPak Magnetic Meter Hanger、ソフトキャリーケース

型番

179/EDA2KIT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

179/EDA2KIT

1個

39,181( 43,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
・静電容量、抵抗、導通、周波数測定
・温度測定機能搭載
・測定値が見やすい大型ディスプレイ
・信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード
・ディスプレイ・ホールド機能
・自動/手動レンジ切換
・推奨ケース:C25

カタログ

 

179/EDA2KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンボキット 179/EDA2KITの型番179/EDA2KITのページです。
型番179/EDA2KITに関する仕様情報を記載しております。

コンボキット 179/EDA2KITのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました