(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンボキット 117/323

コンボキット 117/323

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値・33セグメント、1秒...

詳細情報を確認する

型番

117/323 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

117/323

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
・33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
・LEDバックライト機能
・ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録
・AC/DC電圧を自動で選択するAutoVolt機能(低インピーダンスでの測定となります)
・非接触検電器機能
・推奨ケース:C50

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンボキット 117/323のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました