(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC電流クランプメーター

AC電流クランプメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・価格もリーズナブルなエントリー・モデル・交流400Aまでの測定が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    400
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    4000/400
  • 寸法(mm):
    75(W)×34(D)×207(H)
  • 付属品:
    ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
  • 検波方式:
    平均値整流(MEAN)
  • 抵抗基本確度:
    ±(1%+5カウント)
  • 安全規格:
    CAT IV 300V、CAT III 600V
  • 最大導体径(mm):
    30
  • 防水・防塵:
    IP30

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

302+

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・価格もリーズナブルなエントリー・モデル
・交流400Aまでの測定が可能
・正弦波測定用の平均値応答

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC電流クランプメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました