(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計 561/566/568

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:561
放射温度計 561/566/568 ケイソクキキ

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・放射率補正機能・K型熱電対温度測定機能付き

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 確度:
    0℃以下:±(1%+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
  • 寸法(mm):
    176×163×52

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
D:S比
放射率補正
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

561

-40~550
12:1
低、中、高
80PK-11、ハードケース、単3電池×2

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射率補正機能
・K型熱電対温度測定機能付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 561/566/568のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました