(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARP5PR3203SA32L
ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ セッサクコウグ

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ ARP5PR3203SA32L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,620円
税込単価
44,682円

【特長】・コーナチェンジの際に振れが発生しにくい・強固なクランプシステム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

ARP5PR3203SA32L 解除

Loading...

ARP5PR3203SA32L の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

難削材加工用ラジアスカッタ ARPシリーズ

最高クラスの振れ精度で寿命のばらつきを低減。(三菱マテリアル社ねじ止め式工具にて)

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様

コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。

従来品との比較(RPHT使用時)/正面振れ 1/4に低減

強固なクランプシステム
底面の広い着座面と2ヶ所の回転止めにより強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。

切込み量に応じたすくい設計
低切込み加工時には8コーナインサートが経済的です。
中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで低抵抗を実現します。(4コーナインサート)

切りくず排出性の向上
内部クーラントの吐出方向を、切れ刃すくい面のやや上方で切りくずを直接狙うように設定しました。
切りくずを強制的に排出させることにより切れ刃への溶着を防ぎ、高能率加工が可能となります。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様21
ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 製品仕様20

クーラントノズル取り付け可能。
より高圧で切りくず排出し、切れ刃への溶着を防止。

性能・試験情報

切削性能

ステンレス鋼SUS420J1 耐摩耗性比較

従来品と比較し40%以上の寿命延長を実現しました。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験
<切削条件>
被削材:SUS420J1
カッタ径:DCX=φ50
インサート:RPHT1040M0E4-R
材種:MC7020
切削速度:vc=350m/min
送り量:fz=0.35mm/t.
切込み量:ap=2.5mm
切込み幅:ae=25mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

切削長8.4mで撮影

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験2

ARP5(VB=0.141)

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験3

従来品(VB=0.172)

析出硬化系ステンレス鋼SUS630 耐チッピング性比較

従来品と比較し安定した加工を実現します。

切削長0.4mで撮影

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験5

ARP5/VB=0.140 微小チッピング

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験6

従来品A/VB=0.358 チッピング大

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験7

従来品B/VB=0.172 チッピング

<切削条件>
被削材:SUS630
カッタ径:DCX=φ50
インサート:RPHT1040M0E4-L
材種:MP7130
切削速度:vc=350m/min
送り量:fz=0.25mm/t.
切込み量:ap=2.5mm
切込み幅:ae=14mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

従来品と比較し30%の寿命延長を実現しました。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験8
<切削条件>
被削材:SUS304
カッタ径:DCX=φ50
インサート:RPHT1040M04E4-L
材種:MP7130
切削速度:vc=220m/min
送り量:fz=0.35mm/t.
切込み量:ap=2.5mm
切込み幅:ae=25mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

切削長0.8mで撮影

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験9

ARP5(VB=0.112)

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験10

従来品A(VB=1.608)

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験11

従来品B(VB=0.171)

チタン合金Ti-6AI-4V 耐摩耗性比較

従来品と比較し25%以上の寿命延長を実現しました。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験12
<切削条件>
被削材:Ti-6AI-4V
カッタ径:DCX=φ50
インサート:RPHT1040M04E4-L
材種:MP9130
切削速度:vc=60m/min
送り量:fz=0.1mm/t.
切込み量:ap=2.5mm
切込み幅:ae=20mm
加工形態:湿式切削(低圧)、単刃切削

切削長2.0mで撮影

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験13

ARP5(VB=0.110)

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 性能試験14

従来品(VB=0.231)

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削条件

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 切削条件

湿式切削条件

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 切削条件2

軸方向切込み ap の変動による、1刃当たりの送り量補正値F

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 切削条件2

※推奨の軸方向切込み深さを超えて使用される場合、工具本体の耐久性が落ちることがあります。

切削条件時の注意

  • 本切削条件は、機械剛性及びワーク剛性の高い状況におけるびびり振動が発生しない目安です。
    加工中にびびりやインサートのチッピング等が発生する場合は、適宜調整ください。
    突出し量の大きい場合やポケット加工などを行う場合には諸条件を下げてご使用ください。
  • 1刃当たりの送りの設定値は軸方向切込みARP5はap=2.5mm、ARP6はap=3mmとした時の値となります。
    apの変動にあわせて、別表の補正値Fを掛けてご使用ください。
    例 ARP5、SUS304、MP7130、ap=1の場合の推奨1刃あたりの送り:0.2mm/t.×1.5(補正値F)=0.3mm/t.
  • 溝加工は送りを推奨の70%程度、ランピング・ドリリング・プランジ加工は50%程度にてご使用ください。
  • チタン合金、耐熱合金の切削では内部給油クーラントを推奨致します。
    別売のクーラントノズルを使用頂くとさらに効果的です。

適用被削材

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプ 被削材

注意・禁止事項

1) ドリリング加工時には、連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
2) ヘリカル穴加工時には1周当たりの切込み深さが最大APMXを超えないようにご注意ください。
3) ヘリカル穴加工時の工具中心軌跡φdcは、次の式で算出ください。(工具中心軌跡φdc=得たい穴径φDH-工具径φDCX)
4) 切りくず噛みによるトラブルを防止するために、特に溝切削、ランピング、ヘリカル、ドリリング加工時はエアブローなどで確実に切りくずを除去してください。
5) 刃数の多い小径カッタは切りくずが小さくなっています。切りくず詰まりが発生する恐れがある為、切込み量や送り量に注意してご使用ください。
6) 大径カッタでaeを大きくして加工する場合は切りくずが長くなり、切りくず詰まりが発生する恐れがあります。切込み量apや送りを調整してご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
加工径 DC(mm)
形式
対応インサートコーナー Re(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARP5PR3203SA32L

32
200
32
3
120
1
22
ロング
1
5

1個

40,620( 44,682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナチェンジの際に振れが発生しにくい
・強固なクランプシステム

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

ARP5PR3203SA32Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプの型番ARP5PR3203SA32Lのページです。
型番ARP5PR3203SA32Lに関する仕様情報を記載しております。

ARP 難削材加工用ラジアスカッタ シャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ARP5PR2502SA25L
ARP5PR2503SA25M
ARP5PR3204SA32M
ARP6PR3202SA32L
ARP6PR3203SA32M
ARP6PR4003SA32L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
重量
(kg)
加工径 DC
(mm)
形式 対応インサートコーナー Re
(mm)

36,205円

( 39,826円 )
1個 -

4日目

25180252800.615ロング15

37,375円

( 41,113円 )
1個 -

4日目

25140253600.415スタンダード15

39,840円

( 43,824円 )
1個 -

4日目

32150324700.822スタンダード15

39,455円

( 43,401円 )
1個 -

4日目

32200322120120ロング16

38,675円

( 42,543円 )
1個 -

4日目

32150323700.820スタンダード16

43,320円

( 47,652円 )
1個 -

4日目

40250323501.528ロング26

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました