(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル H-95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H-952-1
ノズル H-95 HZN ノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
959円
税込単価
1,055円

【仕様】・適応機種:H-951/H-952・商品タイプ:はんだ除去器

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はんだ除去器
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ノズル
  • 先端幅(mm):
    5

型番

H-952-1 解除

Loading...

製品仕様

型番本体型番
H-951-1H-951
H-952-1H-952
商品情報を表示

H-952-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-952-1

H-952
4962772431023

1個

959( 1,055円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応機種:H-951/H-952
・商品タイプ:はんだ除去器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズル H-95の型番H-952-1のページです。
型番H-952-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
H-951-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体型番 JANコード

750円

( 825円 )
1個 あり

3日目

H-9514962772431016

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました