(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZバー EZBT型(切込み角90°)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZBFR050050-015-PR1225
EZバー EZBT型(切込み角90°) チップ

通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

京セラ 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー EZバー EZBT型(切込み角90°...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EZBFR050050-015-PR1225 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZBFR050050-015-PR1225 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合スリーブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZBFR050050-015-PR1225

5
5
52.7
4.3
EZH050…

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー EZバー EZBT型(切込み角90°)。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZバー EZBT型(切込み角90°)の型番EZBFR050050-015-PR1225のページです。
型番EZBFR050050-015-PR1225に関する仕様情報を記載しております。

EZバー EZBT型(切込み角90°)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZBFR030030-008-PR1225
EZBFR040040-008-PR1225
EZBFR060060-015-PR1225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合スリーブ

3,870円

( 4,257円 )
1個 -

4日目

3337.72.5EZH030…

3,990円

( 4,389円 )
1個 -

4日目

4444.63.45EZH040…

4,530円

( 4,983円 )
1個 -

3日目

6659.65.15EZH060…

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました