(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZBTR040040-005-GW05
EZバー(引き加工) EZBTシリーズ チップ

EZバー(引き加工) EZBTシリーズ EZBTR040040-005-GW05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

京セラ 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー EZバー(引き加工) EZBTシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EZBTR040040-005-GW05 解除

Loading...

EZBTR040040-005-GW05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EZバー(引き加工) EZBTシリーズ 外形図

本図は右勝手(R)を示す

使用方法・使用事例

使用方法

EZバー(引き加工) EZBTシリーズ 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

EZバー(引き加工) EZBTシリーズ 関連画像

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合スリーブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZBTR040040-005-GW05

4
4
48.7
3.45
EZH040…

1個

3,870( 4,257円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー EZバー(引き加工) EZBTシリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

EZBTR040040-005-GW05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZバー(引き加工) EZBTシリーズの型番EZBTR040040-005-GW05のページです。
型番EZBTR040040-005-GW05に関する仕様情報を記載しております。

EZバー(引き加工) EZBTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZBTR040040-005-PR1225
EZBTR050050-005-GW05
EZBTR050050-005-PR1225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合スリーブ

3,930円

( 4,323円 )
1個 -

4日目

4448.73.45EZH040…

5,370円

( 5,907円 )
1個 -

4日目

5558.74.3EZH050…

5,460円

( 6,006円 )
1個 -

3日目

5558.74.3EZH050…

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました