(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S(C)-STLB(P)-EZP型ホルダ

EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S(C)-STLB(P)-EZP型ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,280円 ~ 26,600円
税込価格
11,308円 ~ 29,260円

京セラ EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S(C)-STLB(P)-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EZバーPLUS

高精度なソリッドバーに刃先交換式の利便性をプラス
加工コストの削減を実現
EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 関連画像

刃先交換式
最小加工径φ5から対応

外形図

EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 外形図

最大突出し量L/D=~3
・本図は右勝手(R)を示す ・右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップが適合します

使用方法・使用事例

使用方法

EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 外形図

EZバー装着手順(EZH-CTスリーブ使用時)

位置決めピン装着方法(Fig.4)及び漏水防止

  • (1)突出し量に合わせて位置決めピン挿入部にピンを挿入してください。レンチ(LW-1.5)を使用して内部に押し込んでください
  • (2)位置決めピン固定用止めねじ(HS3×4P、HS3×3P)をレンチ(LW-1.5)にてスリーブの両サイドから締めて、位置決めピンを固定してください
  • (3)漏水防止用に止めねじ(HS3×4P、HS3×3P)をレンチ(LW-1.5)にてスリーブの両サイドから締めて固定してください

チップ装着方法(Fig.5)

  • (1)チップポケット部を止めねじ方向に向けて挿入し、チップ後端傾斜面を位置決めピンに押し当てて、チップが回転しないことを確認してください(Fig.6参照)
  • (2)レンチ(LW-2)にて止めねじを締めて、チップを固定してください
    (EZバーのシャンク径がφ3以下ではLW-1.5を使用)
EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 使用方法
EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 使用方法

EZバー装着手順(EZH-HPスリーブ使用時)

位置決めピン装着方法(Fig.5)

  • (1)突出し量に合わせて位置決めピン挿入部にピンを挿入してください
  • (2)レンチ(LW-1.5)を使用して内部に押し込んでください
  • (3)位置決めピン固定用止めねじ(HS3×4P)をレンチ(LW-1.5)にて締め込んで、位置決めピンを固定してください

チップ装着方法(Fig.6)

  • (1)チップポケット部を止めねじ方向に向けて挿入し、チップ後端傾斜面を位置決めピンに押し当てて、チップが回転しないことを確認してください(Fig.7参照)
  • (2)レンチ(LW-2)にて止めねじを締め込んで、チップを固定してください
    (EZバーのシャンク径がφ3以下ではLW-1.5を使用)
EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S-STLB(P)-EZP型ホルダ 使用方法

型番リスト

型番
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
レンチ
適合スリーブ
基準コーナーR(ノーズR)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポジ11°(P)
09
10
~5
8
85.5
7.5
超硬
TPGT0902…、TPMX0902…、TPMT0902…、TPEH0902…、TPGH0902…、TPGB0902…、TPMH0902…
SB-2545TR
FT-8
EZH080…
0.4

1個

26,600( 29,260円 )

4日目

ポジ11°(P)
09
10
~3
8
69.5
7.5
TPGT0902…、TPMX0902…、TPMT0902…、TPEH0902…、TPGH0902…、TPGB0902…、TPMH0902…
SB-2545TR
FT-8
EZH080…
0.4

1個

10,280( 11,308円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S(C)-STLB(P)-EZP型ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZバーPLUS(刃先交換式ボーリングバー)S(C)-STLB(P)-EZP型ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました