(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDJCR1212JX-11FF-Y
Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用)) ホルダー

Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用)) SDJCR1212JX-11FF-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,230円
税込単価
21,153円

京セラ Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用))。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 勝手:
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • 全長(mm):
    120
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DCGT11T3…、DCMX11T3…、DCMT11T3…、DCET11T3…、DC_T11T3…、DCGW11T3…、DCMW11T3…
  • クランプねじ:
    SB-4085TR
  • レンチ:
    FT-15

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SDJCR1212JX-11FF-Y 解除

Loading...

SDJCR1212JX-11FF-Y の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくず排出方向をコントロール。安定加工を実現

Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用)) 関連画像
Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用)) 関連画像

Y軸制御により、切りくずをスペースのある方向へ落下させ、排出性を向上

推奨切削条件

推奨切削条件表

Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用)) 関連画像

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDJCR1212JX-11FF-Y

12
12

1個

19,230( 21,153円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用))。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SDJCR1212JX-11FF-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用))の型番SDJCR1212JX-11FF-Yのページです。
型番SDJCR1212JX-11FF-Yに関する仕様情報を記載しております。

Y軸用ホルダSDJC-JX型(外径加工(まえびき用))のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDJCR1616JX-11FF-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)

21,470円

( 23,617円 )
1個 -

4日目

1616

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました