(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DWLN-JCT型(外径・端面加工、クーラントホルダ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DWLNR2020K-08JCT
DWLN-JCT型(外径・端面加工、クーラントホルダ) ホルダー

通常単価(税別)
19,230円
税込単価
21,153円

【特長】・シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現・チッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DWLNR2020K-08JCT 解除

Loading...

カタログを表示

DWLNR2020K-08JCT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWLNR2020K-08JCT

20
20
125
CP-3D-R-JCT

1個

19,230( 21,153円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現
・チップ刃先を直接狙ってクーラント供給
・外部給油と比較して、工具寿命と切りくず処理性能が向上

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DWLN-JCT型(外径・端面加工、クーラントホルダ)の型番DWLNR2020K-08JCTのページです。
型番DWLNR2020K-08JCTに関する仕様情報を記載しております。

DWLN-JCT型(外径・端面加工、クーラントホルダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DWLNL2020K-08JCT
DWLNL2525M-08JCT
DWLNR2525M-08JCT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
クランプ駒

19,230円

( 21,153円 )
1個 -

4日目

2020125CP-3D-L-JCT

21,470円

( 23,617円 )
1個 -

2日目

2525150CP-3D-L-JCT

21,470円

( 23,617円 )
1個 -

3日目

2525150CP-3D-R-JCT

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました