(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)

通常単価(税別)
19,230円
税込単価
21,153円

【特長】・シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現・チッ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク高さ(mm):
    20
  • シャンク幅(mm):
    20
  • 全長(mm):
    125
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    CN□A1204…、CN□G1204…、CN□M1204…
  • クランプねじ:
    CS-3D-TR
  • シート:
    DC-44、DC-44-C(別売り)
  • シート止めねじ:
    SB-4085TR
  • レンチ:
    FT-15
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DCLNR2020K-12JCT 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCLNR2020K-12JCT

CP-3D-R-JCT

1個

19,230( 21,153円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現
・チップ刃先を直接狙ってクーラント供給
・外部給油と比較して、工具寿命と切りくず処理性能が向上

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)の型番DCLNR2020K-12JCTのページです。
型番DCLNR2020K-12JCTに関する仕様情報を記載しております。

DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCLNL2020K-12JCT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 クランプ駒

19,230円

( 21,153円 )
1個 -

4日目

CP-3D-L-JCT

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました