(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVLCR1616JX-11FF
スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工) ホルダー

通常単価(税別)
8,160円
税込単価
8,976円

京セラ スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

SVLCR1616JX-11FF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVLCR1616JX-11FF

16
16
120

1個

8,160( 8,976円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)の型番SVLCR1616JX-11FFのページです。
型番SVLCR1616JX-11FFに関する仕様情報を記載しております。

スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVLCL1212F-11FF
SVLCL1212JX-11FF
SVLCL1616JX-11FF
SVLCR1212F-11FF
SVLCR1212JX-11FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)

7,710円

( 8,481円 )
1個 -

4日目

121285

7,710円

( 8,481円 )
1個 -

4日目

1212120

8,160円

( 8,976円 )
1個 -

4日目

1616120

8,080円

( 8,888円 )
1個 -

4日目

121285

8,080円

( 8,888円 )
1個 -

4日目

1212120

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました