(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用集じん機 RP150YB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用集じん機 RP150YB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,232円
税込単価
51,955円

【特長】・小形・軽量で、持ち運び楽々・コンパクト+パワフル集じん・薄暗い場所で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 連動:
    あり
  • 電源(V):
    単相100
  • 高さ(mm):
    400
  • 奥行き(mm):
    366
  • 幅(mm):
    334
  • 吸水量(L):
    12
  • 集じん容量(L):
    15
  • 標準付属品:
    ホース(内径Φ38×2m)[337510]、パイプホルダ[337518]、ストレートパイプ[337516]、ベンドパイプ[337517]、床用吸口[337522]、すきま用吸口[337523]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(A)[337524]、ジョイント(B )[337525]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]

型番

RP150YBA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP150YBA1

1個

47,232( 51,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・軽量で、持ち運び楽々
・コンパクト+パワフル集じん
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・高品質なホース
・フラットな上面
・ストッパ付キャスタ
【用途】
・作業場、その他の一般清掃
・電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 RP150YBの型番RP150YBA1のページです。
型番RP150YBA1に関する仕様情報を記載しております。

乾湿両用集じん機 RP150YBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました