(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2869AZ.004
ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN オイルホール付き エンドミル

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN オイルホール付き 2869AZ.004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,524円
税込単価
22,576円

・多目的に使えるハイパフォーマンスツール・低い切削抵抗・刃先が短く高剛性・軸心...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

2869AZ.004 解除

Loading...

2869AZ.004 の仕様・寸法情報

外形図


図1

図2

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2869AZ.004

4
3
8
18
6
57
3.8
図2

1個

20,524( 22,576円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・多目的に使えるハイパフォーマンスツール
・低い切削抵抗
・刃先が短く高剛性
・軸心からの内部給油穴付き(ICA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

2869AZ.004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN オイルホール付きの型番2869AZ.004のページです。
型番2869AZ.004に関する仕様情報を記載しております。

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN オイルホール付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2869AZ.003
2869AZ.005
2869AZ.006
2869AZ.008
2869AZ.010
2869AZ.012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

20,781円

( 22,859円 )
1個 あり

12日目

335146572.9図2

19,840円

( 21,824円 )
1個 あり

12日目

539196574.8図2

19,498円

( 21,448円 )
1個 あり

12日目

6410206575.8図1

21,465円

( 23,612円 )
1個 あり

12日目

8412258637.7図1

24,458円

( 26,904円 )
1個 あり

12日目

104153010729.5図1

30,273円

( 33,300円 )
1個 あり

12日目

1241835128311.5図1

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました