(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6885-10.000
不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,606円
税込単価
19,367円

フラットビッチの採用で中仕上程度の加工面が得られます。【ねじれ角】30/32度

詳細情報を確認する

型番

6885-10.000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6885-10.000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6885-10.000

10
22
48
10
100
0.2
9.5

1個

17,606( 19,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットビッチの採用で中仕上程度の加工面が得られます。
【ねじれ角】30/32度

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885の型番6885-10.000のページです。
型番6885-10.000に関する仕様情報を記載しております。

不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6885-12.000
6885-16.000
6885-20.000
6885-6.000
6885-8.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
首径
(mm)

22,548円

( 24,803円 )
1個 あり

1日目

122658121500.2411.5

35,411円

( 38,952円 )
1個 あり

1日目

163278161500.3215.5

46,455円

( 51,101円 )
1個 あり

1日目

203878201500.419.5

12,730円

( 14,003円 )
1個 あり

1日目

613346750.125.7

15,284円

( 16,812円 )
1個 あり

1日目

8194981000.167.7

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました