(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不等リードラフィングエンドミル セミロング 4枚刃 6883

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6883-8.000
不等リードラフィングエンドミル セミロング 4枚刃 6883 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,333円
税込単価
15,766円

【特長】フラットビッチの採用で中仕上程度の加工面が得られます。【用途】側面、溝...

詳細情報を確認する

型番

6883-8.000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6883-8.000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6883-8.000

8
24
38
8
75
0.16
7.7

1個

14,333( 15,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フラットビッチの採用で中仕上程度の加工面が得られます。
【用途】
側面、溝の加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不等リードラフィングエンドミル セミロング 4枚刃 6883の型番6883-8.000のページです。
型番6883-8.000に関する仕様情報を記載しております。

不等リードラフィングエンドミル セミロング 4枚刃 6883のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6883-10.000
6883-12.000
6883-16.000
6883-20.000
6883-6.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
首径
(mm)

16,122円

( 17,734円 )
1個 あり

1日目

10303810800.29.5

19,388円

( 21,327円 )
1個 あり

1日目

12364612930.2411.5

30,325円

( 33,358円 )
1個 あり

1日目

164858161080.3215.5

39,775円

( 43,753円 )
1個 あり

1日目

206074201260.419.5

11,762円

( 12,938円 )
1個 あり

1日目

618286650.125.7

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました