(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラフィングエンドミル レギュラ 4・5枚刃 6887

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6887-12.000
ラフィングエンドミル レギュラ 4・5枚刃 6887 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,154円
税込単価
15,569円

・一般銅からステンレスまで幅広い被削材の高能率粗加工が可能です。フラットニック...

詳細情報を確認する

型番

6887-12.000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6887-12.000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6887-12.000

12
4
26
36
12
83
0.24
11.5

1個

14,154( 15,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・一般銅からステンレスまで幅広い被削材の高能率粗加工が可能です。
フラットニックの採用により中仕上程度の加工面が得られます。
【ねじれ角】30度

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィングエンドミル レギュラ 4・5枚刃 6887の型番6887-12.000のページです。
型番6887-12.000に関する仕様情報を記載しております。

ラフィングエンドミル レギュラ 4・5枚刃 6887のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6887-10.000
6887-14.000
6887-16.000
6887-18.000
6887-20.000
6887-25.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
首径
(mm)

11,894円

( 13,083円 )
1個 あり

1日目

104223010720.29.5

19,524円

( 21,476円 )
1個 あり

1日目

144263614830.2813.5

22,129円

( 24,342円 )
1個 あり

1日目

164324216920.3215.5

29,484円

( 32,432円 )
1個 あり

1日目

184324218920.3617.5

32,630円

( 35,893円 )
1個 あり

1日目

2043852201040.419.5

44,012円

( 48,413円 )
1個 あり

1日目

2554563251210.624

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました