(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6870-6.000
アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,369円
税込単価
9,206円

不等リード・アルミの高速粗加工に最適です。【ねじれ角】29/30/31度

詳細情報を確認する

型番

6870-6.000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6870-6.000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6870-6.000

6
13
28
6
65
0.06
5.7

1個

8,369( 9,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不等リード・アルミの高速粗加工に最適です。
【ねじれ角】29/30/31度

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870の型番6870-6.000のページです。
型番6870-6.000に関する仕様情報を記載しております。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6870-10.000
6870-12.000
6870-16.000
6870-20.000
6870-8.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
首径
(mm)

10,755円

( 11,831円 )
1個 あり

1日目

10223810800.19.5

13,262円

( 14,588円 )
1個 あり

1日目

12264612930.1211.5

20,024円

( 22,026円 )
1個 あり

1日目

163258161080.1615.5

37,185円

( 40,904円 )
1個 あり

1日目

203874201260.219.5

9,117円

( 10,029円 )
1個 あり

1日目

819388750.087.7

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました