(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6868-10.000
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,882円
税込単価
10,870円

【特長】アルミ用の高能率、不等リードのラフィングエンドミル。【用途】側面、溝の...

詳細情報を確認する

型番

6868-10.000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6868-10.000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6868-10.000

10
22
30
10
72
0.1
9.5

1個

9,882( 10,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アルミ用の高能率、不等リードのラフィングエンドミル。
【用途】
側面、溝の加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868の型番6868-10.000のページです。
型番6868-10.000に関する仕様情報を記載しております。

アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6868-12.000
6868-16.000
6868-20.000
6868-25.000
6868-6.000
6868-8.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
首径
(mm)

12,189円

( 13,408円 )
1個 あり

1日目

12263612830.1211.5

18,227円

( 20,050円 )
1個 あり

1日目

16324216920.1615.5

33,965円

( 37,362円 )
1個 あり

1日目

203852201040.219.5

44,585円

( 49,044円 )
1個 あり

1日目

254563251210.2524

7,888円

( 8,677円 )
1個 あり

1日目

613206570.065.7

8,261円

( 9,087円 )
1個 あり

1日目

819268630.087.7

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました