(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GYHL2020K50-M20R
GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) センバンヨウホルダ

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) GYHL2020K50-M20R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,021円
税込単価
12,123円

三菱マテリアル GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GYHL2020K50-M20R 解除

Loading...

GYHL2020K50-M20R の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

モジュラー型

  • クランプオン式
  • モジュラーブレードで、高剛性・高精度(TRI-LOCKシステム)
  • インサートの種類が豊富

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

50°ぬすみ加工用ホルダ

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 使用方法

拡大図

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨切削速度[外径ぬすみ加工用]

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 注1) VP20RTが第一推奨材種です。
  • 注2) VP10RT、VP20RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。

選定サポート情報

ホルダの対応部品

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 選定サポート

*レンチ:(1)クランプねじ用、(2)モジュラーブレード止めねじ用

注意・禁止事項

溝入れ・突切り[外径加工用]

BMブレーカ

最小加工径について
最小加工径未満にて加工をするとインサートが赤丸部で示すところで被削材端面と干渉して大変危険な為、最小加工径以上でご利用ください。

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 注意事項

選択上の注意点

本体の選択に関する注意点

モジュラー型ホルダ選択の注意点

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 注意事項2

取付け剛性確保のため、できるだけ大きなシャンクサイズのモジュラー型ホルダを選択してください。

モジュラーブレード選択の注意点(1)

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 注意事項3

使用する上で制約がなければ、同じシャンクサイズであっても、大きなモジュラーブレードを選択してください。

モジュラーブレード選択の注意点(2)

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 注意事項4

加工に合わせて、なるべく短いブレードを選択してください。

モジュラーブレード選択の注意点(3)

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 注意事項5

加工に合わせて、なるべく短いブレードを選択してください。

工作機械にセットする際の注意点

刃先高さの設定

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 小型旋盤加工用 注意事項

<溝入れ/横送り加工時>
刃先高さは、中心軸に対して±0.1mmにセットしてください。
<突切り加工時>
刃先高さは、中心軸に対して0~+0.2mmにセットしてください。

本体セット角度

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 小型旋盤加工用 注意事項2

インサートが中心軸に対して、垂直になるようにセットしてください。

オーバーハングの注意点

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ) 小型旋盤加工用 注意事項3

本体のオーバーハングは最小になるよう、また上図のように段になっている部分を避けて、工作機械にセットしてください。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合モジュラーブレード
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GYHL2020K50-M20R

20
20
125
40
32
20
GYM20L/RC-D005、GYM20L/RC-E005、GYM20L/RC-F005、GYM20L/RC-G005、GYM20L/RC-H005
6、3.5

1個

11,021( 12,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ)。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

GYHL2020K50-M20Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ)の型番GYHL2020K50-M20Rのページです。
型番GYHL2020K50-M20Rに関する仕様情報を記載しております。

GYモジュラーホルダ(外径50°ぬすみ加工用ホルダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GYHL2525M50-M25R
GYHR2020K50-M20L
GYHR2525M50-M25L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合モジュラーブレード 締付けトルク
(N・m)

11,993円

( 13,192円 )
1個 -

4日目

2525150453525GYM25L/RC-D005、GYM25L/RC-E005、GYM25L/RC-F005、GYM25L/RC-G005、GYM25L/RC-H005、GYM25L/RC-J0056、5

11,021円

( 12,123円 )
1個 -

4日目

2020125403220GYM20L/RC-D005、GYM20L/RC-E005、GYM20L/RC-F005、GYM20L/RC-G005、GYM20L/RC-H0056、3.5

11,993円

( 13,192円 )
1個 -

4日目

2525150453525GYM25L/RC-D005、GYM25L/RC-E005、GYM25L/RC-F005、GYM25L/RC-G005、GYM25L/RC-H005、GYM25L/RC-J0056、5

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました