(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWB26NA2-G36-C
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト セッサクコウグ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト GWB26NA2-G36-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,305円
税込単価
21,236円

【特長】・強固に取り付けられるクランプ機構・外部給油式と内部給油式(クーラント...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
    なし
  • ホルダ角度(°):
    150
  • タイプ:
    一体型
  • クランプ方式:
    スプリングクランプ
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

GWB26NA2-G36-C 解除

Loading...

GWB26NA2-G36-C の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 加工刃幅:CW2.0-5.0mm

クランプ/シンプルでありながらも、強固に取り付けられるクランプ機構。

3つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様1

内部給油式板バイト/2穴噴出口により、耐摩耗性が向上。

クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様2

クーラント接続/6つのクーラント接続口で、自在に取り付け可能。

ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様3

高信頼のインサートクランプ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様6

セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック/抜けにくいテーパクランプ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様7

凸面受けにより、高精度にクランプ

シンプルなインサート交換

レンチをワンアクションでインサートの着脱ができます。

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様8
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様9

優れたクランプ耐久性

インサートの着脱に対する耐久性に優れます。

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様10

※刃幅3mm用板バイトの場合

内部給油/さまざなシーンに合わせて、能率的な作業を実現。

インサート座は左右に2カ所に設置。
突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様4

左右2カ所のインサート座/レンチ差し込み穴/突出し長さ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 製品仕様5

2つのクーラント出口

性能・試験情報

内部給油の効果

突切り切削加工

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報2

<切削条件>

  • 被削材:SUS304(φ32mm)
  • インサート:GW1M0300F030N-GW(VP20RT)、刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:180m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下では0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm

切削性能

SCM440 突切り切削加工

異常欠損なく、工具寿命の向上を実現

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報2
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報3

<切削条件>

  • 被削材:SCM440
  • インサート:GW1M0300F030N-GM(MY5015)、刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:170m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:40mm
  • 加工形態:内部給油 1MPa
  • ※寿命判定基準:0.2mm以上の逃げ面摩耗量もしくは欠け

SCM440  断続突切り切削加工

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報3
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報4

<切削条件>

  • 被削材:SCM440
  • インサート:GW1M0300F030N-GM(VP30RT)  刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:120m/min
  • 送り量f:0.20mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm
  • 加工形態:内部給油 1MPa
  • ※寿命判定基準:欠け・割損

SUS304 突切り切削加工

異常欠損なく4倍の250個の加工延長達成

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報5
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報9

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • インサート:GW1M0300F030N-GW(VP20RT)  刃幅  CW=3mm
  • 切削速度VC:180m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm
  • 加工形態:内部給油1MPa
  • ※寿命判定基準:0.2mm以上の逃げ面摩耗量もしくは欠け

GW

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報6

250個:正常摩耗

従来品A

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報7

60個:欠損

従来品B

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 性能試験情報8

40個:欠損

外形図

●クーラント穴なし

●クーラント穴あり

使用方法・使用事例

使用方法

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 使用方法

使用事例

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 使用事例

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 推奨切削条件

1回転当たりの送り量  f

GMブレーカ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 推奨切削条件2

GSブレーカ

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 推奨切削条件3
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 推奨切削条件4

切削条件時の注意

  • VP20RTが第一推奨材種です。
  • VP10RT、VP20RT、VP30RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。

適用被削材

インサート材種の使い分け

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 適用被削材

選定サポート情報

クーラント穴ありバイト対応部品

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト 選定サポート

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
油穴(オイルホール)
刃先高さ(mm)
適合チップ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWB26NA2-G36-C

4
36
26
3.35
110
21.4
GW1M0400G
GWY39L、HKY20R

1個

19,305( 21,236円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強固に取り付けられるクランプ機構
・外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化
・加工刃幅 CW 2.0-5.0mm

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

GWB26NA2-G36-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイトの型番GWB26NA2-G36-Cのページです。
型番GWB26NA2-G36-Cに関する仕様情報を記載しております。

GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GWB26NA2-F36
GWB26NA2-F36-C
GWB26NA2-G36
GWB26NA2-H36
GWB26NA2-H36-C
GWB32NA2-D60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
油穴(オイルホール) 刃先高さ
(mm)
適合チップ レンチ

11,895円

( 13,085円 )
1個 -

1日目

336262.45110-21.4GW1M0300FGWY39L

18,525円

( 20,378円 )
1個 -

4日目

336262.4511021.4GW1M0300FGWY39L、HKY20R

12,805円

( 14,086円 )
1個 -

3日目

436263.35110-21.4GW1M0400GGWY39L

12,805円

( 14,086円 )
1個 -

3日目

536264.25110-21.4GW1M0500HGWY39L

19,305円

( 21,236円 )
1個 -

4日目

536264.2511021.4GW1M0500HGWY39L、HKY20R

14,170円

( 15,587円 )
1個 -

4日目

260321.55150-25GW1M0200DGWY39L

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました