(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・GWホルダ用チップ

三菱マテリアル・GWホルダ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
774円 ~ 1,379円
税込価格
851円 ~ 1,517円

GWシリーズホルダ用インサート。高精度加工。【特長】・優れた切りくず処理を実現...

詳細情報を確認する

  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定43件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
  • GSブレーカ:低送り加工用
  • GMブレーカ:中送り加工用(勝手なし・右勝手/左勝手)

VP20RT(第一推奨材種)

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様1

ミラクルコーティング/専用強靭母材(HRA90.5)

汎用性に優れるPVDコーティング材種です。専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。さまざまな被削材、加工形態に対応します。

MY5015

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様2

CVDコーティング/専用強靭母材

高温での耐摩耗性に優れるCVDコーティング材種です。鋳鉄やダクタイル鋳鉄の加工で長寿命を発揮します。また連続切削加工などの安定条件下では、鋼の高速切削にも適しています。

VP10RT

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様3

ミラクルコーティング/専用強靭母材(HRA92.0)

耐摩耗性に優れるPVDコーティング材種です。VP20RTよりも高硬度な専用母材を採用しています。難削材の加工や、寿命延長が必要な場合にご使用ください。

VP30RT

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様4

ミラクルコーティング/専用強靭母材(HRA88.8)

専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削加工に最適です。

ブランクインサート用 RT9010/RT9020

RT9020が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010はRT9020よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。

性能・試験情報

内部給油の効果

突切り切削加工

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報
三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報2

<切削条件>

  • 被削材:SUS304(φ32mm)
  • インサート:GW1M0300F030N-GW(VP20RT)、刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:180m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下では0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm

切削性能

SCM440 突切り切削加工

異常欠損なく、工具寿命の向上を実現

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報2
三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報3

<切削条件>

  • 被削材:SCM440
  • インサート:GW1M0300F030N-GM(MY5015)、刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:170m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:40mm
  • 加工形態:内部給油 1MPa
  • ※寿命判定基準:0.2mm以上の逃げ面摩耗量もしくは欠け

SCM440  断続突切り切削加工

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報3
三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報4

<切削条件>

  • 被削材:SCM440
  • インサート:GW1M0300F030N-GM(VP30RT)  刃幅  CW=3mm
  • 切削速度vc:120m/min
  • 送り量f:0.20mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm
  • 加工形態:内部給油 1MPa
  • ※寿命判定基準:欠け・割損

SUS304 突切り切削加工

異常欠損なく4倍の250個の加工延長達成

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報5
三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報9

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • インサート:GW1M0300F030N-GW(VP20RT)  刃幅  CW=3mm
  • 切削速度VC:180m/min
  • 送り量f:0.15mm/rev(φ10mm以下 0.03mm/rev)
  • 突出し長さ:30mm
  • 加工形態:内部給油1MPa
  • ※寿命判定基準:0.2mm以上の逃げ面摩耗量もしくは欠け

GW

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報6

250個:正常摩耗

従来品A

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報7

60個:欠損

従来品B

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報8

40個:欠損

外形図

●GW1M○○R/Lタイプ

●GW1M○○Nタイプ

●GW1B○○Nタイプ

使用方法・使用事例

使用事例

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 使用事例

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件

1回転当たりの送り量  f

GMブレーカ

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

GSブレーカ

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件3
三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件4

切削条件時の注意

  • VP20RTが第一推奨材種です。
  • VP10RT、VP20RT、VP30RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。

適用被削材

インサート材種の使い分け

三菱マテリアル・GWホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3.24
ノンコート
-
RT9010
±0.10

10個

774( 851円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3.24
ノンコート
-
RT9020
±0.10

10個

774( 851円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
4.44
ノンコート
-
RT9010
±0.10

10個

839( 923円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
4.44
ノンコート
-
RT9020
±0.10

10個

839( 923円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
5.44
ノンコート
-
RT9010
±0.10

10個

904( 994円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
5.44
ノンコート
-
RT9020
±0.10

10個

904( 994円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
6.44
ノンコート
-
RT9010
±0.10

10個

969( 1,066円 )

4日目

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
6.44
ノンコート
-
RT9020
±0.10

10個

969( 1,066円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
CVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
MY5015
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP10RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP20RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP30RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP10RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP20RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
PVDコーティング
GWSR/L1616JX00-D38、GWSR/L1915K00-D38、GWSR/L2020K00-D42、GWSR/L2012K00-D42、GWSR/L2525M00-D42、GWB26NA2-D36、GWB32NA2-D60、GWB26NA2-D36-C、GWB32NA2-D60-C
VP30RT
±0.03

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
CVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
MY5015
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP10RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP20RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP30RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP10RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP20RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2.39
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-E38、GWSR/L2020K00-E42、GWSL2020K00-E42-M、GWSR/L2012K00-E42、GWSR/L2525M00-E42
VP30RT
±0.03

10個

1,162( 1,278円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP10RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP20RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP30RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
3
CVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
MY5015
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP10RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP20RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
3
PVDコーティング
GWSR/L1915K00-F38、GWSR/L2012K00-F42、GWSR/L2020K00-F42、GWSL2020K00-F42-M 、GWSR/L2020K00-F51、GWSL2020K00-F51-M、GWSR/L2525M00-F51、GWSR/L2020M00-F65、GWSR/L2525M00-F76、GWB26NA2-F36、GWB32NA2-F60、GWB26NA2-F36-C、GWB32NA2-F60-C
VP30RT
±0.03

10個

1,196( 1,316円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP10RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP20RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP30RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
4
CVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
MY5015
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP10RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP20RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
4
PVDコーティング
GWSR/L2525M00-G76、GWB26NA2-G36、GWB32NA2-G60、GWB26NA2-G36-C、GWB32NA2-G60-C
VP30RT
±0.04

10個

1,288( 1,417円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP10RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP20RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP30RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.4
なし
5
CVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
MY5015
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.4
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP10RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.4
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP20RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.4
なし
5
PVDコーティング
GWB26NA2-H36、GWB32NA2-H60、GWB26NA2-H36-C、GWB32NA2-H60-C
VP30RT
±0.04

10個

1,379( 1,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GWシリーズホルダ用インサート。高精度加工。
【特長】
・優れた切りくず処理を実現するブレーカシステムを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・GWホルダ用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました