(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイパーインサート WNGU○○○

ワイパーインサート WNGU○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) ワイパーインサート WNGU○○○。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • Re(mm):
    1
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    WNGU1406ANEN8C-M
  • 材種記号:
    MX3020
  • 材種:
    コーティング
  • L(mm):
    16.87
  • W1(mm):
    16.87
  • S(mm):
    6
  • BS(mm):
    8
  • ブレーカ記号:
    M

型番

WNGU1406ANEN8C-M-MX3020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNGU1406ANEN8C-M-MX3020

10個

1,449( 1,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) ワイパーインサート WNGU○○○。

カタログ

 

Loading...

WNGU1406ANEN8C-M-MX3020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイパーインサート WNGU○○○の型番WNGU1406ANEN8C-M-MX3020のページです。
型番WNGU1406ANEN8C-M-MX3020に関する仕様情報を記載しております。

ワイパーインサート WNGU○○○のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました