(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SOMX062905-UH-DP8020
ドリル用インサート SOMX-UH セッサクコウグ

ドリル用インサート SOMX-UH SOMX062905-UH-DP8020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
917円
税込単価
1,009円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) ドリル用インサート SOMX-UH。

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    MVX
  • 被削材:
    H (高硬度材)
  • コーティング・表面処理有無:
  • 精度:
    M
  • 材種記号:
    DP8020
  • 材種:
    コーティング
  • インサート断面:
    特殊
  • ブレーカ記号:
    UH

型番

SOMX062905-UH-DP8020 解除

Loading...

SOMX062905-UH-DP8020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃先強化形 UHブレーカ
刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。

外形図

ドリル用インサート SOMX-UH 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリル用インサート SOMX-UH 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。

適用被削材

ドリル用インサート SOMX-UH 適用被削材

選定サポート情報

インサート選択のポイント

ドリルの特性上、中心部に近いほど切削速度は遅くなり、溶着しやすくなるので、インサート選択には次のポイントを重視してください。

鋼・鋳鉄には!!

ブレーカはUMブレーカを選択してください。
高能率加工(高速回転)を目的とした場合には、耐摩耗性に優れたCVDコーテッド超硬材種(鋼:MC1020、鋳鉄:MC5020)を外刃とし、内刃には耐溶着性に優れたPVDコーテッド超硬材種(VP15TF)を推奨します。
外刃が欠損しやすい場合には、安定性を重視し、外刃・内刃共にPVDコーテッド超硬材種(VP15TF)をご利用ください。

ステンレス鋼には!!

ブレーカ選択はUMブレーカを外刃に、ステンレス鋼の耐溶着性と耐欠損性をアップしたUSブレーカを内刃に使用することにより、ステンレス鋼加工に抜群の性能を発揮します。
内刃と外刃にUSブレーカを使用すると、本来の切削性能が発揮しない場合もあります。
インサート材種の選択は鋼と同じとなります。

焼入れ鋼や欠損対策には!!

内刃のブレーカはUHブレーカを選択してください。
強度の高い強ネガと幅広ランド刃先と靱性の高いPVDコーテッド超硬材種DP8020により、焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策に最適です。

アルミニウム合金の加工には!!

内刃・外刃共にUNブレーカを選択してください。
上面のポリッシュ仕上げと外周研磨により溶着を防止し、ポジランドと強すくい角のコンビネーションで切れ味重視の刃形になっています。

ドリル用インサート SOMX-UH

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
Re(mm)
呼び記号
IC
S
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOMX062905-UH-DP8020

17~19.5
0.5
SOMX062905-UH
6
2.9

10個

917( 1,009円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) ドリル用インサート SOMX-UH。

カタログ

 

SOMX062905-UH-DP8020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル用インサート SOMX-UHの型番SOMX062905-UH-DP8020のページです。
型番SOMX062905-UH-DP8020に関する仕様情報を記載しております。

ドリル用インサート SOMX-UHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SOMX073405-UH-DP8020
SOMX083905-UH-DP8020
SOMX094406-UH-DP8020
SOMX115406-UH-DP8020
SOMX135908-UH-DP8020
SOMX166408-UH-DP8020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
Re
(mm)
呼び記号 IC S

917円

( 1,009円 )
10個 -

1日目

20~22.50.5SOMX073405-UH73.4

995円

( 1,095円 )
10個 -

3日目

23~27.50.5SOMX083905-UH8.33.9

1,081円

( 1,189円 )
10個 -

3日目

28~330.6SOMX094406-UH9.74.4

1,158円

( 1,274円 )
10個 -

4日目

33.5~390.6SOMX115406-UH11.65.4

1,326円

( 1,459円 )
10個 -

3日目

40~460.8SOMX135908-UH13.85.9

1,326円

( 1,459円 )
10個 -

3日目

47~560.8SOMX166408-UH16.56.4

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました