(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート XDGX-GLA

カッタ用インサート XDGX-GLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,377円
税込価格
3,715円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート XDGX-GLA...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    E
  • 材種:
    コーティング
  • S(mm):
    7
  • インサート断面:
    特殊
  • ブレーカ記号:
    GLA

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低抵抗形インサート
  • 良好な壁面精度
  • 高速回転対応
  • 多彩な加工に対応

外形図

カッタ用インサート XDGX-GLA 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

カッタ用インサート XDGX-GLA 推奨切削条件表

切込み量と送り量

カッタ用インサート XDGX-GLA 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 注1) 本切削条件は、機械剛性及びワーク剛性の高い場合での、びびり振動の発生しない条件設定であり、加工中にびびりやインサートのチッピング等が発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 注2) 特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切削幅、切込み深さ、1刃当たりの送り等の切削条件を下げてご使用ください。
  •  工具突出し量の大きい場合
  •  機械剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性が低い場合
  •  ポケット加工時のコーナR部

適用被削材

カッタ用インサート XDGX-GLA 適用被削材

選定サポート情報

選定サポート情報

切削速度(vc)

カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報1

*1,000で割るのは、mmをmになおすため

vc(m/min):切削速度
DC(mm):カッタ径
π(3.14):円周率
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報2
(例題)主軸回転速度350min-1、カッタの外径φ125で切削している、
このときの切削速度を求めると、
(答)公式にπ=3.14、DC=125、n=350を代入すると、
vc=π・DC・n/1,000=3.14×125×350/1,000=137.4m/min
これにより、切削速度は137.4m/minとなります。

1刃当たりの送り量(fz)

カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報3
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
n(min-1):主軸回転速度(1回転当たりの送り f=z×fz)
カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報4
(例題)主軸の回転速度500min-1、カッタの刃数10枚でテーブル送りが
500mm/minのとき1刃当たりの送り量を求めると、
(答)公式にあてはめて、
fz=vf/z×n=500/10×500=0.1mm/tooth
したがって1刃当たりの送り量は0.1mm/toothとなります。

テーブル送り(vf)

カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報5
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報6
(例題)1刃当たりの送り量0.1mm/toothでカッタの刃数が10枚、主軸の回転速度が
500min-1の時のテーブル送りを求めると、
(答)公式にあてはめて、
vf=fz×z×n=0.1×10×500=500mm/min
したがってテーブル送りは500mm/minとなります。

加工時間(Tc)

カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報7
Tc(min):加工時間
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
L(mm):テーブル総送り長さ(被削材長さ(l)+フライス直径(DC))
カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報8
(例題)鋳鉄(FC200)のブロック、幅100mm、長さ300mmの平面を仕上げたい、正面フライスの直径φ200、刃数16枚、切削速度125m/min、1刃当たりの送り0.25mmで切削時間を求めると(主軸回転速度200min-1
(答)1分間当たりのテーブル送りを求めて、
vf=0.25×16×200=800mm/min
テーブルの総送り長さを求めて、L=300+200=500mm
公式にあてはめて、
Tc=500/800=0.625(min)
0.625×60=37.5(sec)約37.5秒かかります。

所要動力(Pc)

カッタ用インサート WNGU 選定サポート情報9
Pc(kW):所要動力
ap(mm):切込み量
ae(mm):切削幅
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
Kc(MPa):比切削抵抗
η:(機械効率係数)

(例題)工具鋼を切込み2mm、切削幅80mm、テーブル送り280mm/minで切削したい、必要な動力を求めると、ただし、切削速度は80m/min、カッタ径φ250、刃数12枚、機械効率係数は80%とした。

(答)まず、フライスの1刃当たりの送りから求めるために主軸回転速度を出します。
n=1,000vc/πDC=1,000×80/3.14×250=101.91min-1
1刃当たりの送り  fz=vf/z×n=280/12×101.9=0.228mm/tooth
公式にあてはめて、
Pc=2×80×280×1,800/60×106×0.8=1.68kW

型番リスト

型番
被削材
Re(mm)
呼び記号
材種記号
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
XDGX227008PDER-GLA
MP6120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.8
XDGX227008PDER-GLA
MP9120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

1.6
XDGX227016PDER-GLA
MP6120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
1.6
XDGX227016PDER-GLA
MP9120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

2
XDGX227020PDER-GLA
MP6120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
2
XDGX227020PDER-GLA
MP9120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

2.4
XDGX227024PDER-GLA
MP6120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
2.4
XDGX227024PDER-GLA
MP9120
30

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

3
XDGX227030PDER-GLA
MP6120
28.8

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
3
XDGX227030PDER-GLA
MP9120
28.8

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

3.2
XDGX227032PDER-GLA
MP6120
28.8

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
3.2
XDGX227032PDER-GLA
MP9120
28.8

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

4
XDGX227040PDER-GLA
MP6120
27.5

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
4
XDGX227040PDER-GLA
MP9120
27.5

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

5
XDGX227050PDER-GLA
MP6120
27

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
5
XDGX227050PDER-GLA
MP9120
27

10個

3,377( 3,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート XDGX-GLA。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート XDGX-GLAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました