(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ

カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
728円 ~ 839円
税込価格
801円 ~ 923円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート RPMT。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種:
    コーティング
  • インサート断面:
    特殊

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス鋼フライス加工用CVDコーティング材種  MC7020

すぐれた耐摩耗性に加えて、ステンレス鋼の加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現。

  • 耐摩耗性の向上
    微粒高耐摩耗Al2O3層と微細繊維状TiCN層により、高速領域でのステンレス鋼フライス加工においてすぐれた耐摩耗性を発揮。
  • 耐欠損性の向上
    靭性および耐熱亀裂性にすぐれる専用超硬合金母材の採用により、刃先の突発的な欠損を抑制。
  • 異常損傷の抑制
    極めて平滑な表面の「オールブラック・スーパー・イーブンコート」により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制。
カッタ用インサート RPMT 製品仕様

MC7020 コーティング組織

Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP71/MP91 シリーズ  タフ-シグマ テクノロジー

個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現。

カッタ用インサート RPMT

ベース層 高Al-(Al,Ti)N/Al含有量を高め、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、切削加工時での耐摩耗性、耐クラック性、耐溶着性が向上しました。

被削材別最適皮膜

積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。

カッタ用インサート RPMT

従来の典型的な損傷状態

外形図

カッタ用インサート RPMT 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

カッタ用インサート RPMT アーバタイプ 使用例

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削条件

カッタ用インサート RPMT アーバタイプ 切削条件

湿式切削条件

カッタ用インサート RPMT アーバタイプ 切削条件2

軸方向切込み ap の変動による、1刃当たりの送り量補正値F

カッタ用インサート RPMT アーバタイプ 切削条件3

※推奨の軸方向切込み深さを超えて使用される場合、工具本体の耐久性が落ちることがあります。

切削条件時の注意

  • 本切削条件は、機械剛性及びワーク剛性の高い状況におけるびびり振動が発生しない目安です。
    加工中にびびりやインサートのチッピング等が発生する場合は、適宜調整ください。
    突出し量の大きい場合やポケット加工などを行う場合には諸条件を下げてご使用ください。
  • 1刃当たりの送りの設定値は軸方向切込みARP5はap=2.5mm、ARP6はap=3mmとした時の値となります。
    apの変動にあわせて、別表の補正値Fを掛けてご使用ください。
    例 ARP5、SUS304、MP7130、ap=1の場合の推奨1刃あたりの送り:0.2mm/t.×1.5(補正値F)=0.3mm/t.
  • 溝加工は送りを推奨の70%程度、ランピング・ドリリング・プランジ加工は50%程度にてご使用ください。
  • チタン合金、耐熱合金の切削では内部給油クーラントを推奨致します。
    別売のクーラントノズルを使用頂くとさらに効果的です。

適用被削材

カッタ用インサート RPMT アーバタイプ 被削材

選定サポート情報

ブレーカシステム

多様な切削状態に対応できるブレーカシステム。

カッタ用インサート RPMT 選定サポート

Lブレーカ
切れ味重視/低抵抗タイプ

  • 汎用無研磨精度
  • 高精度研磨

Mブレーカ
オールラウンドタイプ

  • 汎用無研磨精度
  • 高精度研磨

Rブレーカ
刃先強化タイプ

  • 汎用無研磨精度
  • 高精度研磨
カッタ用インサート RPMT 選定サポート2

注意・禁止事項

注1) ドリリング加工時には、連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
注2) ヘリカル穴加工時には1周当たりの切込み深さが最大APMXを超えないようにご注意ください。
注3) ヘリカル穴加工時の工具中心軌跡φdcは、次の式で算出ください。(工具中心軌跡φdc=得たい穴径φDH-工具径φDCX)
注4) 切りくず噛みによるトラブルを防止するために、特に溝切削、ランピング、ヘリカル、ドリリング加工時はエアブローなどで確実に切りくずを除去してください。
注5) 刃数の多い小径カッタは切りくずが小さくなっています。切りくず詰まりが発生する恐れがある為、切込み量や送り量に注意してご使用ください。
注6) 大径カッタでaeを大きくして加工する場合は切りくずが長くなり、切りくず詰まりが発生する恐れがあります。切込み量apや送りを調整してご使用ください。

型番リスト

型番
被削材
呼び記号
材種記号
IC(mm)
S(mm)
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-L
MC7020
10
3.97
L

10個

728( 801円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-L
MP7130
10
3.97
L

10個

728( 801円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E4-L
MP9130
10
3.97
L

10個

728( 801円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-M
MC7020
10
3.97
M

10個

728( 801円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-M
MP7130
10
3.97
M

10個

728( 801円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E4-M
MP9130
10
3.97
M

10個

728( 801円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-R
MC7020
10
3.97
R

10個

728( 801円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1040M0E4-R
MP7130
10
3.97
R

10個

728( 801円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E4-R
MP9130
10
3.97
R

10個

728( 801円 )

3日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-L
MC7020
12
4.76
L

10個

839( 923円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-L
MP7130
12
4.76
L

10個

839( 923円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E4-L
MP9130
12
4.76
L

10個

839( 923円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-M
MC7020
12
4.76
M

10個

839( 923円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-M
MP7130
12
4.76
M

10個

839( 923円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E4-M
MP9130
12
4.76
M

10個

839( 923円 )

4日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-R
MC7020
12
4.76
R

10個

839( 923円 )

3日目

ステンレス鋼
RPMT1248M0E4-R
MP7130
12
4.76
R

10個

839( 923円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E4-R
MP9130
12
4.76
R

10個

839( 923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート RPMT。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました