(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート JOMT-JL

カッタ用インサート JOMT-JL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
682円 ~ 744円
税込価格
750円 ~ 818円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JOMT-JL。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種:
    コーティング
  • ブレーカ記号:
    JL

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 13°ポジティブインサート
  • ダブルクランプ機構で高剛性
  • 高送り切削に最適
  • インサートは特殊形状の3コーナタイプ
  • クーラント穴あり
  • APMX:2mm
  • 切れ刃外径:φ16-φ63mm

外形図

カッタ用インサート JOMT-JL 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

カッタ用インサート JOMT-JL 推奨切削条件表

形態別加工限界

カッタ用インサート JOMT-JL 形態別加工限界

切込み量と送り量

カッタ用インサート JOMT-JL 切込み量と送り量
カッタ用インサート JOMT-JL 切込み量と送り量

切削条件時の注意

形態別加工限界

カッタ用インサート JOMT-JL 切削条件の注意

ランピング加工

カッタ用インサート JOMT-JL 切削条件の注意2

ヘリカル穴あけ加工

  • 工具中心軌跡の設定方法:φdc(工具中心軌跡)=φDH(得たい穴径)-DCX(最大切削径)
  • 1周当たりの切込み深さが最大切込み量APMXを超えないようにご注意ください。
  • ダウンカットになるよう、工具公転方向を設定してください。
  • ランピング、ヘリカル加工時は送り速度を落として加工してください。(算出送り速度の60%以下に)
  • ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2mm/rev以下にして加工してください。
  • ドリリング加工時には、連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
カッタ用インサート JOMT-JL 切削条件時の注意

工具突出し量L

JLブレーカの切込み量apはインサートサイズによって異なります。
06サイズは0.6mm、08サイズは0.9mm、09/12/14サイズは1.2mmまでとなります。

適用被削材

カッタ用インサート JOMT-JL 適用被削材

注意・禁止事項

加工プログラム上の注意

カッタ用インサート JOMT-JL 加工プログラム上の注意
AJXをご使用の際は、ラジアスカッタとしてCAMプログラムを作成してください。
その時の近似ラジアスRE、および削り残し量Kは下記の通りです。
インサートサイズブレーカ近似RE削り残し量K
06FT/JM2.00.33
JL2.50.32
08FT/JM2.50.46
JL2.00.40
09FT/JM3.00.47
JL3.00.46
12FT/JM/ST3.00.63
JL3.00.53
14FT/JM/ST3.00.64
JL3.00.55

注1) 削り残し量Kは、加工条件などにより若干変化する恐れがあります。

型番リスト

型番
被削材
Re(mm)
呼び記号
材種記号
IC(mm)
S(mm)
BS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼
1.6
JOMT06T216ZZER-JL
MP7130
6.35
2.78
1.2

10個

682( 750円 )

4日目

ステンレス鋼
1.6
JOMT06T216ZZER-JL
MP7140
6.35
2.78
1.2

10個

682( 750円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
1.6
JOMT06T216ZZER-JL
MP9120
6.35
2.78
1.2

10個

682( 750円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
1.6
JOMT06T216ZZER-JL
MP9130
6.35
2.78
1.2

10個

682( 750円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
1.6
JOMT06T216ZZER-JL
MP9140
6.35
2.78
1.2

10個

682( 750円 )

3日目

ステンレス鋼
2.2
JOMT080322ZZER-JL
MP7130
8
3.18
1.4

10個

744( 818円 )

3日目

ステンレス鋼
2.2
JOMT080322ZZER-JL
MP7140
8
3.18
1.4

10個

744( 818円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
2.2
JOMT080322ZZER-JL
MP9120
8
3.18
1.4

10個

744( 818円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
2.2
JOMT080322ZZER-JL
MP9130
8
3.18
1.4

10個

744( 818円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
2.2
JOMT080322ZZER-JL
MP9140
8
3.18
1.4

10個

744( 818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート JOMT-JL。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート JOMT-JLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました