(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・両面インサート式汎用肩削りカッタWWXシリーズ用インサート・高剛性で...
高品位と経済性を両立する、「X形状」が決め手
インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。
さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。
高品位な壁面加工に対応
両面6コーナで高い経済性を実現
大Rさらい刃により良好な仕上げ面を実現
インサートに厚みを持たせることで、高い剛性を実現
最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。
優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。
抜群な切りくずコントロールで、加工面への擦過を防止
主切れ刃設計にCAE*解析を採用し、従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
*CAE:Computer Aided Engneering
最適なすくい面を持つ曲線切れ刃形状
つる巻形状の良好な切りくず
MP6100/MP7100/MP9100 シリーズ
タフ-シグマ テクノロジー
TOUGH-Σ Technology
個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。
Al-Ti-Cr-N系積層コーティングベース層
高Al-(Al、Ti)N
Al含有量を高め、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、切削加工時での耐摩耗性、耐クラック性、耐溶着性が向上しました。積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。
被削材別最適被膜
P/(Al、Cr)N系・・・熱の膨張と収縮に強い
M/TiN系・・・加工硬化層に強い
S/CrN系・・・刃こぼれに強い
鋳鉄加工用CVDコーティングMC5020
MC5020は、鋳鉄フライス加工の第一推奨材種です。
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長寿命を実現します。
超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコーティング」極めて平滑な表面により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制。
【コーティング表面の比較】従来コーティング/ブラック・スーパーイーブンコーティング
転削加工用コーテッド超硬材種MV1000シリーズ
*イメージ図
転削加工用コーテッド超硬材種MV1020
Al-Rich(アルミリッチ)コーティング
進化した耐摩耗性と耐熱衝撃性
独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
被膜硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させたことで、極めて優れた耐摩耗性を実現しました。
また、極めて熱に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削においても、優れた加工安定性を実現しました。
新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。
合金鋼SCM440 単刃切削による仕上げ面比較
M級精度においても従来品G級クラスの良好な仕上面品位を実現します。
合金鋼SCM440 耐欠損性比較
送りfz=0.35mm/t.においても欠損なく、高い安定性を実現します。
アイテム | fz(mm/t.) | |||
---|---|---|---|---|
0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
WWX400 MP6120 (M級) | Good | Good | Good | Good |
従来品 片面 インサート | NG | - | - | - |
Good:切削長1,620mm切削可能
NG:切削不可(欠損)
2面加工で810mm×2面=1,620mm
合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較
MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。
ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較
MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。
加工後の撮影
![]() | ![]() | ![]() |
MV1030 0.8m加工後 | 従来品A 0.8m加工後 | 従来品B 0.6m加工後 |
対 応 カ ッ タ | 呼び記号 | 精度 | ホーニング | コーティング | 超硬 | 寸法(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV1020 | MC5020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP9120 | MP9130 | VP15TF | TF15 | IC | S | S1 | BS | RE | ||||
W W X 4 0 0 | 6NGU1409040 PNER-L | G | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 7 | 9 | 1.7 | 0.4 | ||
6NGU1409080 PNER-L | G | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 7 | 9 | 1.3 | 0.8 | |||
6NGU1409040 PNFR-L | G | F | ● | 14 | 7 | 9 | 1.7 | 0.4 | |||||||||
6NGU1409080 PNFR-L | G | F | ● | 14 | 7 | 9 | 1.3 | 0.8 | |||||||||
6NGU1409040 PNER-M | G | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 7 | 9 | 1.7 | 0.4 | ||
6NGU1409080 PNER-M | G | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 7 | 9 | 1.3 | 0.8 |
(mm)
対 応 カ ッ タ | 用途 | 呼び記号 | 精度 | ホーニング | コーティング | IC | S | S1 | BS | RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV1030 | ||||||||||
W W X 4 0 0 | 低抵抗形 | 6NGU1409040 PNER-L | G | E | ● | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 1.7 | 0.4 |
低抵抗形 | 6NGU1409080 PNER-L | G | E | ● | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 1.3 | 0.8 | |
汎用 | 6NGU1409040 PNER-M | G | E | ● | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 1.7 | 0.4 | |
汎用 | 6NGU1409080 PNER-M | G | E | ● | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 1.3 | 0.8 |
■乾式切削
切削速度
注1)切込み量2mmにて推奨切削速度を算出しています。切込み量の増加に応じて適時切削速度を下げてください。
注2)コーテッド超硬材種MV1020の推奨切削条件はデジタルカタログL111ページをご参照ください。
■湿式切削
切削速度
注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。
切込み量と送り量
注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。
WWX400 切削速度 乾式切削
WWX400 切削速度 湿式切削
注1)切込み量はap2mmにて推奨切削速度を算出しています。切込み量の増加に応じて適時切削速度を下げてください。
WWX400 切込み量と送り量
注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。
ランピング加工、ヘリカル加工条件
ランピング加工
ヘリカル加工
加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。
(mm)
DC | RE | APMX | ランピング加工 | 止まり穴、平底のヘリカル加工 | 通し穴のヘリカル加工 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大ランピング角度 RMPX | 最小距離* L | 最大加工径 DH max. | 最大ピッチ P max. | 最小加工径 DH min. | 最大ピッチ P max. | 最小加工径 DH min. | 最大ピッチ P max. | |||
50 | 0.4 | 8 | 0.40° | 1175 | 98.5 | 1.06 | 95.2 | 0.99 | 82.5 | 0.7 |
50 | 0.8 | 8 | 0.40° | 1175 | 97.7 | 1.05 | 95.2 | 0.99 | 82.5 | 0.7 |
63 | 0.4 | 8 | 0.26° | 1807 | 124.5 | 0.88 | 121.2 | 0.83 | 108.6 | 0.6 |
63 | 0.8 | 8 | 0.26° | 1807 | 123.7 | 0.87 | 121.2 | 0.83 | 108.6 | 0.6 |
80 | 0.4 | 8 | 0.16° | 2936 | 158.5 | 0.69 | 155.2 | 0.66 | 142.6 | 0.5 |
80 | 0.8 | 8 | 0.16° | 2936 | 157.7 | 0.68 | 155.3 | 0.66 | 142.6 | 0.5 |
DC=切削径、RMPX=最大ランピング角、P=ピッチ
APMX=最大切込み量、DH=得たい穴径
プランジ加工
注1)ランピング・ヘリカル加工時は1刃当たりの送り量を下げてご使用ください。
注2)ランピング・ヘリカル加工は連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
<ヘリカル加工>
ヘリカル加工で平底を得るためには、ワークに形成された「へそ」を最終加工パスで取り除く必要があります。
ヘリカル加工では一周当たりの切込み深さが最大切込み量APMXを超えないようにご注意ください。
◇:選定目安、詳細は推奨切削条件をご参照ください。
ホーニング:
E:丸ホーニング F:シャープエッジ
幅広い被削材をカバーするインサート材種
ブレーカシステム
型番 |
被削材 |
S1(mm) |
Re(mm) |
精度 |
ホーニング |
呼び記号 |
材種記号 |
材種 |
IC(mm) |
S(mm) |
BS(mm) |
ブレーカ記号 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋳鉄
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MC5020
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MP6120
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MP6130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
ステンレス鋼
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MP7130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MP9120
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MP9130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MV1020
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,640円(
2,904円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
MV1030
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,640円(
2,904円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
6.1
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU0906040PNER-L
|
VP15TF
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
非鉄金属
|
6.1
|
0.4
|
G
|
F
|
6NGU0906040PNFR-L
|
TF15
|
超硬
|
9
|
5.3
|
1.6
|
L
| 10個 | 1,180円(
1,298円
) | 4日目 | |
鋳鉄
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MC5020
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MP6120
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MP6130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
ステンレス鋼
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MP7130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MP9120
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MP9130
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MV1020
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,640円(
2,904円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
MV1030
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,640円(
2,904円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
6.1
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU0906080PNER-L
|
VP15TF
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 2,110円(
2,321円
) | 1日目 | |
非鉄金属
|
6.1
|
0.8
|
G
|
F
|
6NGU0906080PNFR-L
|
TF15
|
超硬
|
9
|
5.3
|
1.2
|
L
| 10個 | 1,180円(
1,298円
) | 4日目 | |
鋳鉄
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MC5020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MP6120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MP6130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MP7130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MP9120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MP9130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
MV1030
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,923円(
2,115円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-L
|
VP15TF
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋳鉄
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MC5020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MP6120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MP6130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MP7130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MP9120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MP9130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MV1020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,722円(
1,894円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
MV1030
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,923円(
2,115円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
9
|
0.4
|
G
|
E
|
6NGU1409040PNER-M
|
VP15TF
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.7
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 3日目 | |
非鉄金属
|
9
|
0.4
|
G
|
F
|
6NGU1409040PNFR-L
|
TF15
|
超硬
|
14
|
7
|
1.7
|
L
| 10個 | 1,053円(
1,158円
) | 3日目 | |
鋳鉄
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MC5020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MP6120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 3日目 | |
鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MP6130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MP7130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MP9120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MP9130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
MV1030
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,923円(
2,115円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-L
|
VP15TF
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,372円(
1,509円
) | 3日目 | |
鋳鉄
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MC5020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MP6120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MP6130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MP7130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MP9120
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
耐熱合金、チタン合金
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MP9130
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MV1020
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,722円(
1,894円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
MV1030
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,923円(
2,115円
) | 3日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
|
9
|
0.8
|
G
|
E
|
6NGU1409080PNER-M
|
VP15TF
|
コーティング
|
14
|
7
|
1.3
|
M
| 10個 | 1,377円(
1,515円
) | 4日目 | |
非鉄金属
|
9
|
0.8
|
G
|
F
|
6NGU1409080PNFR-L
|
TF15
|
超硬
|
14
|
7
|
1.3
|
L
| 10個 | 1,053円(
1,158円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.4
|
M
|
E
|
6NMU0906040PNER-M
|
MV1030
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.6
|
M
| 10個 | 1,740円(
1,914円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.8
|
M
|
E
|
6NMU0906080PNER-M
|
MV1030
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
M
| 10個 | 1,740円(
1,914円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
6.1
|
0.8
|
M
|
E
|
6NMU0906080PNER-R
|
MV1030
|
コーティング
|
9
|
5.3
|
1.2
|
R
| 10個 | 1,740円(
1,914円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・両面インサート式汎用肩削りカッタWWXシリーズ用インサート
・高剛性で高品位な加工を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針