乾式切削条件
湿式切削条件
注1) 切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定して下さい。
注2) 仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式に比べて寿命は低下します。)
対応部品
*締付けトルク(N・m):TPS4R=3.5
切削速度(vc)
*1,000で割るのは、mmをmになおすため
1刃当たりの送り量(fz)
テーブル送り(vf)
加工時間(Tc)
所要動力(Pc)
(例題)工具鋼を切込み2mm、切削幅80mm、テーブル送り280mm/minで切削したい、必要な動力を求めると、ただし、切削速度は80m/min、カッタ径φ250、刃数12枚、機械効率係数は80%とした。
(答)まず、フライスの1刃当たりの送りから求めるために主軸回転速度を出します。
n=1,000vc/πDC=1,000×80/3.14×250=101.91min-1
1刃当たりの送り fz=vf/z×n=280/12×101.9=0.228mm/tooth
公式にあてはめて、
Pc=2×80×280×1,800/60×106×0.8=1.68kW
本ワイパーは2コーナ仕様です。図1のように装着下さい。
ワイパーインサートは1枚で十分な仕上げ面が得られます。
但し、一回転あたりの送り量が8mm/rev以上の場合は、2枚以上のワイパーインサートをカッタボディ内で等分な配置となるように取り付けて下さい。
型番 |
被削材 |
材種記号 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋳鉄
|
MC5020
| 10個 | 1,864円(
2,050円
) | 3日目 | |
鋼
|
MP6120
| 10個 | 1,864円(
2,050円
) | 3日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
VP15TF
| 10個 | 1,864円(
2,050円
) | 4日目 |
Loading...
三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート WNGU。