(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SOGX063005-UN-TF15
カッタ用インサート SOGX セッサクコウグ

カッタ用インサート SOGX SOGX063005-UN-TF15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
871円
税込単価
958円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート SOGX。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 精度:
    G
  • 材種記号:
    TF15
  • 材種:
    コーティング
  • ブレーカ記号:
    UN

型番

SOGX063005-UN-TF15 解除

Loading...

SOGX063005-UN-TF15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミニウム合金加工用 UNブレーカ

切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。

外形図

カッタ用インサート SOGX 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

カッタ用インサート SOGX 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。

適用被削材

カッタ用インサート SOGX 適用被削材

選定サポート情報

インサート選択のポイント

ドリルの特性上、中心部に近いほど切削速度は遅くなり、溶着しやすくなるので、インサート選択には次のポイントを重視してください。

鋼・鋳鉄には!!

ブレーカはUMブレーカを選択してください。
高能率加工(高速回転)を目的とした場合には、耐摩耗性に優れたCVDコーテッド超硬材種(鋼:MC1020、鋳鉄:MC5020)を外刃とし、内刃には耐溶着性に優れたPVDコーテッド超硬材種(VP15TF)を推奨します。
外刃が欠損しやすい場合には、安定性を重視し、外刃・内刃共にPVDコーテッド超硬材種(VP15TF)をご利用ください。

ステンレス鋼には!!

ブレーカ選択はUMブレーカを外刃に、ステンレス鋼の耐溶着性と耐欠損性をアップしたUSブレーカを内刃に使用することにより、ステンレス鋼加工に抜群の性能を発揮します。
内刃と外刃にUSブレーカを使用すると、本来の切削性能が発揮しない場合もあります。
インサート材種の選択は鋼と同じとなります。

焼入れ鋼や欠損対策には!!

内刃のブレーカはUHブレーカを選択してください。
強度の高い強ネガと幅広ランド刃先と靱性の高いPVDコーテッド超硬材種DP8020により、焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策に最適です。

アルミニウム合金の加工には!!

内刃・外刃共にUNブレーカを選択してください。
上面のポリッシュ仕上げと外周研磨により溶着を防止し、ポジランドと強すくい角のコンビネーションで切れ味重視の刃形になっています。

カッタ用インサート SOGX 選定サポート

型番リスト

型番
Re(mm)
呼び記号
IC(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOGX063005-UN-TF15

0.5
SOGX063005-UN
6
3

10個

871( 958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート SOGX。

カタログ

 

Loading...

SOGX063005-UN-TF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SOGXの型番SOGX063005-UN-TF15のページです。
型番SOGX063005-UN-TF15に関する仕様情報を記載しております。

カッタ用インサート SOGXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SOGX073505-UN-TF15
SOGX084005-UN-TF15
SOGX094506-UN-TF15
SOGX115506-UN-TF15
SOGX136008-UN-TF15
SOGX166508-UN-TF15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Re
(mm)
呼び記号 IC
(mm)
S
(mm)

871円

( 958円 )
10個 -

3日目

0.5SOGX073505-UN73.5

944円

( 1,038円 )
10個 -

3日目

0.5SOGX084005-UN8.34

1,028円

( 1,131円 )
10個 -

3日目

0.6SOGX094506-UN9.74.5

1,100円

( 1,210円 )
10個 -

4日目

0.6SOGX115506-UN11.65.5

1,260円

( 1,386円 )
10個 -

4日目

0.8SOGX136008-UN13.86

1,260円

( 1,386円 )
10個 -

4日目

0.8SOGX166508-UN16.56.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました