(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SNGU

カッタ用インサート SNGU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,087円 ~ 1,989円
税込価格
1,196円 ~ 2,188円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート SNGU。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • Re(mm):
    1.2
  • 精度:
    G
  • S(mm):
    8.4
  • BS(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 独自設計両面インサート
  • 突発欠損・溶着抑制機能
  • スムーズな切りくず排出

外形図

本図は右勝手(R)を示す。

対応カッタ用途呼び記号精度勝手ホーニングコーティングサーメット超硬ICSBSRE
MV1030M
C
5
0
2
0
MP6120MP6130MP7130MP7140MP9120MP9130VP15TFVP20RTMX3030TF15
WSX445低抵抗形SNGU140812ANFR-LGF           148.41.51.2
低抵抗形SNGU140812ANER-LGE 148.41.51.2
汎用SNGU140812ANER-MGE  148.41.51.2
汎用SNGU140812ANFL-LGF           148.41.51.2
汎用SNGU140812ANEL-LGE ●       148.41.51.2
汎用SNGU140812ANEL-MGE  ●      148.41.51.2

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削条件

カッタ用インサート SNGU 推奨切削条件表

湿式切削条件

カッタ用インサート SNGU 推奨切削条件表2

切削速度

加工形態:乾式切削・湿式切削

送り量と切込み量

加工形態:乾式切削・湿式切削

切削条件時の注意

注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定して下さい。
注2)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式に比べて寿命は低下します。)

適用被削材

カッタ用インサート SNGU 適用被削材

選定サポート情報

対応部品

カッタ用インサート SNGU 対応部品

*締付けトルク(N・m):TPS4R=3.5

選定サポート情報

切削速度(vc)

カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報1

*1000で割るのは、mmをmになおすため

vc(m/min):切削速度
DC(mm):カッタ径
π(3.14):円周率
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報2
(例題)主軸回転速度350min-1、カッタの外径Φ125で切削している、
このときの切削速度を求めると、
(答)公式にπ=3.14、DC=125、n=350を代入すると、
vc=π・DC・n/1000=3.14×125×350/1000=137.4m/min
これにより、切削速度は137.4m/minとなります。

1刃当たりの送り量(fz)

カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報3
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
n(min-1):主軸回転速度(1回転当たりの送り f=z×fz)
カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報4
(例題)主軸の回転速度500min-1、カッタの刃数10枚でテーブル送りが
500mm/minのとき1刃当たりの送り量を求めると、
(答)公式にあてはめて、
fz=vf/z×n=500/10×500=0.1mm/tooth
したがって1刃当りの送り量は0.1mm/toothとなります。

テーブル送り(vf)

カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報5
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
fz(mm/tooth):1刃当たりの送り量
z:刃数
n(min-1):主軸回転速度
カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報6
(例題)1刃当たりの送り量0.1mm/toothでカッタの刃数が10枚、主軸の回転速度が
500min-1の時のテーブル送りを求めると、
(答)公式にあてはめて、
vf=fz×z×n=0.1×10×500=500mm/min
したがってテーブル送りは500mm/minとなります。

加工時間(Tc)

カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報7
Tc(min):加工時間
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
L(mm):テーブル総送り長さ(被削材長さ(l)+フライス直径(DC))
カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報8
(例題)鋳鉄(FC200)のブロック、幅100mm、長さ300mmの平面を仕上げたい、正面フライスの直径Φ200、刃数16枚、切削速度125m/min、1刃当たりの送り0.25mmで切削時間を求めると(主軸回転速度200min-1)
(答)1分間当たりのテーブル送りを求めて、
vf=0.25×16×200=800mm/min
テーブルの総送り長さを求めて、L=300+200=500mm
公式にあてはめて、
Tc=500/800=0.625(min)
0.625×60=37.5(sec)約37.5秒かかります。

所要動力(Pc)

カッタ用インサート SNGU 選定サポート情報9
Pc(kW):所要動力
ap(mm):切込み量
ae(mm):切削幅
vf(mm/min):1分間当たりのテーブル送り速度
Kc(MPa):比切削抵抗
η:(機械効率係数)

(例題)工具鋼を切込み2mm、切削幅80mm、テーブル送り280mm/minで切削したい、必要な動力を求めると、ただし、切削速度は80m/min、カッタ径Φ250、刃数12枚、機械効率係数は80%とした。

(答)まず、フライスの1刃当たりの送りから求めるために主軸回転速度を出します。
n=1000vc/πDC=1000×80/3.14×250=101.91min-1
1刃当たりの送り fz=vf/z×n=280/12×101.9=0.228mm/tooth
公式にあてはめて、
Pc=2×80×280×1800/60×10の6乗×0.8=1.68kW

型番リスト

型番
被削材
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
勝手
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
E
SNGU140812ANEL-L
MC5020
コーティング
左勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANEL-L
MP6120
コーティング
左勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANEL-L
MP6130
コーティング
左勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNGU140812ANEL-L
MX3030
サーメット
左勝手
L

10個

1,136( 1,250円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
SNGU140812ANEL-L
VP15TF
コーティング
左勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋳鉄
E
SNGU140812ANEL-M
MC5020
コーティング
左勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANEL-M
MP6120
コーティング
左勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANEL-M
MP6130
コーティング
左勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNGU140812ANEL-M
MX3030
サーメット
左勝手
M

10個

1,087( 1,196円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
SNGU140812ANEL-M
VP15TF
コーティング
左勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋳鉄
E
SNGU140812ANER-L
MC5020
コーティング
右勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANER-L
MP6120
コーティング
右勝手
L

10個

1,476( 1,624円 )

3日目

E
SNGU140812ANER-L
MP6130
コーティング
右勝手
L

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

ステンレス鋼
E
SNGU140812ANER-L
MP7130
コーティング
右勝手
L

10個

1,476( 1,624円 )

3日目

ステンレス鋼
E
SNGU140812ANER-L
MP7140
コーティング
右勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-L
MP9120
コーティング
右勝手
L

10個

1,462( 1,608円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-L
MP9130
コーティング
右勝手
L

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNGU140812ANER-L
MV1030
コーティング
右勝手
L

10個

1,989( 2,188円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNGU140812ANER-L
MX3030
サーメット
右勝手
L

10個

1,087( 1,196円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
SNGU140812ANER-L
VP15TF
コーティング
右勝手
L

10個

1,462( 1,608円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-L
VP20RT
コーティング
右勝手
L

10個

1,462( 1,608円 )

3日目

鋳鉄
E
SNGU140812ANER-M
MC5020
コーティング
右勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

E
SNGU140812ANER-M
MP6120
コーティング
右勝手
M

10個

1,462( 1,608円 )

3日目

E
SNGU140812ANER-M
MP6130
コーティング
右勝手
M

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

ステンレス鋼
E
SNGU140812ANER-M
MP7130
コーティング
右勝手
M

10個

1,462( 1,608円 )

2日目

ステンレス鋼
E
SNGU140812ANER-M
MP7140
コーティング
右勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-M
MP9120
コーティング
右勝手
M

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-M
MP9130
コーティング
右勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
SNGU140812ANER-M
MV1030
コーティング
右勝手
M

10個

1,989( 2,188円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
SNGU140812ANER-M
VP15TF
コーティング
右勝手
M

10個

1,417( 1,559円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
E
SNGU140812ANER-M
VP20RT
コーティング
右勝手
M

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

非鉄金属
F
SNGU140812ANFL-L
TF15
超硬
左勝手
L

10個

1,087( 1,196円 )

4日目

非鉄金属
F
SNGU140812ANFR-L
TF15
超硬
右勝手
L

10個

1,120( 1,232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート SNGU。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SNGUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました