(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート LOGU

カッタ用インサート LOGU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,346円 ~ 2,645円
税込価格
1,481円 ~ 2,910円

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート LOGU。【特長...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 精度:
    G
  • 勝手:
    右勝手
  • インサート断面:
    特殊

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定307件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

インサート
縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。

カッタ用インサート LOGU 縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。-1
 
凸切れ刃による高精度な壁面加工が可能
大Rさらい刃により良好な仕上げ面を実現
カッタ用インサート LOGU 縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。-2
カッタ用インサート LOGU 縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。-3

* 三菱マテリアル社独自の加工条件によるものです。

 

<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DC=25mm
インサート:Mブレーカ
切削速度:vc=160m/min
送り量:fz=0.1mm/t.
切込み量:ap=6.5mm ae=3.0mm
加工形態:単刃切削、3段分切込み

 

MP6100/MP7100/MP9100 シリーズ

タフ-シグマ テクノロジー

個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。

カッタ用インサート LOGU MP6100/MP7100/MP9100 シリーズ
 

鋳鉄加工用CVDコーティングMC5020

MC5020は、鋳鉄フライス加工の第一推奨材種です。
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長寿命を実現します。

 

コーティング表面の比較

カッタ用インサート LOGU コーティング表面の比較-1

従来コーティング

カッタ用インサート LOGU コーティング表面の比較-2

ブラック・スーパーイーブンコーティング

 

超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコーティング」

極めて平滑な表面により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制。

 

転削加工用コーテッド超硬材種MV1000シリーズ

カッタ用インサート LOGU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020

*イメージ図

転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020

Al-Rich(アルミリッチ)コーティング
進化した耐摩耗性と耐熱衝撃性

独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
皮膜硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させたことで、極めて優れた耐摩耗性を実現しました。
また、極めて熱に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削においても、優れた加工安定性を実現しました。

カッタ用インサート LOGU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020
転削加工用コーテッド超硬材種
MV1030

新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。

外形図

規格は右勝手(R)のみです。

対応カッタ用途呼び記号精度ホーニングコーティング超硬寸法(mm)
MV1020MV1030MC5020MP6120MP6130MP7130MP9120MP9130VP15TFTF15LRELESBS
VPX200低抵抗形LOGU0904020PNER-LGE-8.70.27.64.31.7
LOGU0904040PNER-LGE-8.70.47.64.31.5
LOGU0904080PNER-LGE-8.70.87.64.31.2
LOGU0904100PNER-LGE-8.71.07.64.31.0
LOGU0904120PNER-LGE-8.71.27.64.30.8
LOGU0904160PNER-LGE-8.71.67.64.30.5
LOGU0904020PNFR-LGF---------8.70.27.64.31.7
LOGU0904040PNFR-LGF---------8.70.47.64.31.5
LOGU0904080PNFR-LGF---------8.70.87.64.31.2
LOGU0904100PNFR-LGF---------8.71.07.64.31.0
LOGU0904120PNFR-LGF---------8.71.27.64.30.8
LOGU0904160PNFR-LGF---------8.71.67.64.30.5
汎用LOGU0904020PNER-MGE-8.70.27.64.31.7
LOGU0904040PNER-MGE-8.70.47.64.31.6
LOGU0904080PNER-MGE-8.70.87.64.31.2
LOGU0904100PNER-MGE-8.71.07.64.31.0
LOGU0904120PNER-MGE-8.71.27.64.30.9
LOGU0904160PNER-MGE-8.71.67.64.30.5
LOGU0904020PNFR-MGF---------8.70.27.64.31.7
LOGU0904040PNFR-MGF---------8.70.47.64.31.6
LOGU0904080PNFR-MGF---------8.70.87.64.31.2
LOGU0904100PNFR-MGF---------8.71.07.64.31.0
LOGU0904120PNFR-MGF---------8.71.27.64.30.9
LOGU0904160PNFR-MGF---------8.71.67.64.30.5
VPX300低抵抗形LOGU1207020PNER-LGE-12.40.211.37.03.0
LOGU1207040PNER-LGE-12.40.411.37.02.8
LOGU1207080PNER-LGE-12.40.811.37.02.6
LOGU1207100PNER-LGE-12.41.011.37.02.5
LOGU1207120PNER-LGE-12.41.211.37.02.4
LOGU1207160PNER-LGE-12.41.611.37.01.8
LOGU1207200PNER-LGE-12.42.011.37.01.4
LOGU1207240PNER-LGE-12.42.411.37.01.2
LOGU1207300PNER-LGE-12.43.011.37.00.6
LOGU1207320PNER-LGE-12.43.211.37.00.4
LOGU1207020PNFR-LGF---------12.40.211.37.03.0
LOGU1207100PNFR-LGF---------12.41.011.37.02.5
LOGU1207120PNFR-LGF---------12.41.211.37.02.4
LOGU1207160PNFR-LGF---------12.41.611.37.01.8
LOGU1207200PNFR-LGF---------12.42.011.37.01.4
LOGU1207240PNFR-LGF---------12.42.411.37.01.2
LOGU1207300PNFR-LGF---------12.43.011.37.00.6
LOGU1207320PNFR-LGF---------12.43.211.37.00.4
汎用LOGU1207020PNER-MGE-12.40.211.37.03.0
LOGU1207040PNER-MGE-12.40.411.37.02.8
LOGU1207080PNER-MGE-12.40.811.37.02.4
LOGU1207100PNER-MGE-12.41.011.37.02.3
LOGU1207120PNER-MGE-12.41.211.37.02.1
LOGU1207160PNER-MGE-12.41.611.37.01.7
LOGU1207200PNER-MGE-12.42.011.37.01.4
LOGU1207240PNER-MGE-12.42.411.37.01.0
LOGU1207300PNER-MGE-12.43.011.37.00.5
LOGU1207320PNER-MGE-12.43.211.37.00.3
LOGU1207020PNFR-MGF---------12.40.211.37.03.0
LOGU1207040PNFR-MGF---------12.40.411.37.02.8
LOGU1207080PNFR-MGF---------12.40.811.37.02.4
LOGU1207100PNFR-MGF---------12.41.011.37.02.3
LOGU1207120PNFR-MGF---------12.41.211.37.02.1
LOGU1207160PNFR-MGF---------12.41.611.37.01.7
LOGU1207200PNFR-MGF---------12.42.011.37.01.4
LOGU1207240PNFR-MGF---------12.42.411.37.01.0
LOGU1207300PNFR-MGF---------12.43.011.37.00.5
LOGU1207320PNFR-MGF---------12.43.211.37.00.3

注1)MV1000シリーズは日本限定発売材種です。

 

使用方法・使用事例

使用事例

使用工具VPX200R2503SA25SVPX200R1602SA16SVPX200R1602SA16S
使用インサートLOGU0904080PNER-M(MP6120)LOGU0904080PNER-M(MP6130)LOGU0904080PNER-M(MP7130)
加工物S45C
カッタ用インサート LOGU 使用事例-1-1
SS400
カッタ用インサート LOGU 使用事例-1-2
SS400+ステンレス鋼
カッタ用インサート LOGU 使用事例-1-3
部品名チャック部品機械部品機械部品
切削条件切削速度 vc (m/min)15085.4200
送り量 fz (mm/t.)0.110.0950.1
切込み量 (mm)ap=4.5、ae=25 Max.ap=4.25ap=1.5 -3
加工形態乾式切削湿式切削湿式切削
結果従来品は欠損により寿命がばらついていたのに対し、VPXの寿命は安定していて1.7倍の加工数を達成しました。従来品のクランプねじが破損しやすい問題を解決し、仕上げ面が良好になりました。従来品の欠損による寿命に対し、3倍以上の加工数を達成し、仕上げ面についても良好になりました。
 
使用工具VPX200R2003SA20SVPX200R2504SA25SVPX200R2504SA25S
使用インサートLOGU0904080PNER-M(MP6120)LOGU0904080PNER-M(MP6120)LOGU0904080PNER-M(MP6120)
加工物20MnCr5(合金鋼)
カッタ用インサート LOGU 使用事例-2-1
鋳鉄
カッタ用インサート LOGU 使用事例-2-2
炭素鋼
カッタ用インサート LOGU 使用事例-2-3
部品名機械部品自動車部品機械部品
切削条件切削速度 vc (m/min)176200102
送り量 fz (mm/t.)0.1790.1730.13
切込み量 (mm)ap=2ap=3ap=1.4、ae=11
加工形態乾式切削乾式切削湿式切削
結果従来品は切削時間330minで欠損による寿命に達していたが、VPXは400min経過した時点でも継続加工が可能な状態でした。従来品の切削速度170m/minから200m/minに上げることが可能になり、加工能率の向上を達成できました。加工精度も良好で安定した加工ができました。縦刃カッタ従来品に対して、VPXは主軸にかかる負荷が小さく3倍以上の加工数を達成できました。また、別の従来品に対してもクランプ剛性に優れ、クランプねじの破損を抑制できました。
 
使用工具VPX200R3004SA25SVPX200-050A05ARVPX200R2503SA25S
使用インサートLOGU0904080PNER-M(MP9130)LOGU0904040PNER-M(VP15TF)LOGU0904080PNER-M(MP6120)
加工物析出硬化系ステンレス鋼(38-43HRC)
カッタ用インサート LOGU 使用事例-3-1
FCD400
カッタ用インサート LOGU 使用事例-3-2
SS400、S50C
カッタ用インサート LOGU 使用事例-3-3
部品名機械部品部品機械部品
切削条件切削速度 vc (m/min)40345118
送り量 fz (mm/t.)0.060.140.16
切込み量 (mm)ap=1.8ap=2-3、ae=40ap=6
加工形態乾式切削湿式切削乾式切削
結果縦刃カッタ従来品に対してVPXは、切れ味が良く2倍以上の寿命延長を実現しました。縦刃カッタ従来品は荒加工しか使えなかったが、VPXは仕上げ加工にも使用でき、工程短縮を実現できました。従来品に対してVPXは、切りくず排出性が良く、仕上げ面も良好で、寿命延長が実現できました。
 
使用工具VPX200R2503SA25SVPX300R4004SA32SVPX300-080A10AR
使用インサートLOGU0904040PNER-M(MP7130)LOGU1207080PNER-M(MP6120)LOGU1207080PNER-M(MP6120)
加工物SUS304
カッタ用インサート LOGU 使用事例-4-1
SCM440
カッタ用インサート LOGU 使用事例-4-2
SK材
カッタ用インサート LOGU 使用事例-4-3
部品名機械部品センタブロック機械部品
切削条件切削速度 vc (m/min)180150226
送り量 fz (mm/t.)0.60.150.13
切込み量 (mm)ap=2.7ap=5ap=5、ae=70
加工形態-乾式切削-
結果従来品に対し切削音が小さく、より切削条件を上げることが可能となりました。また、同一インサートによるS45Cの加工での寿命延長も実現できました。従来品に比べて、びびり振動が少なく壁面精度が良好なことで、3倍以上の寿命延長を達成しました。従来品の仕上げ面悪化による寿命に対し、2.7倍の加工数を達成しました。
 
使用工具VPX300R4004SA32SVPX300R2502SA25SVPX200R2504SA25S
使用インサートLOGU1207080PNER-M(MP6120)LOGU1207080PNER-M(VP15TF)LOGU0904080PNER-M(MP6120)
加工物13CrMo4-5
カッタ用インサート LOGU 使用事例-5-1
工具鋼(55HRC)
カッタ用インサート LOGU 使用事例-5-2
S50CH
カッタ用インサート LOGU 使用事例-5-3
部品名機械部品金型金型
切削条件切削速度 vc (m/min)160 → 18070200
送り量 fz (mm/t.)0.12 → 0.150.080.15
切込み量 (mm)ap=3 → 4.2、ae=40ap=5、ae=18.75ap=3
加工形態湿式切削乾式切削乾式切削
結果従来品に対し、高能率な条件に変更しても2倍の寿命延長を実現しました。高硬度鋼の加工において、従来品の欠損による寿命に対し、2倍以上の寿命延長を達成しました。2500min加工しても着座のへたり、変形がなく、コーナ数が4コーナとなることで、工具在庫を減らすことができました。
 
使用工具VPX200R1602SA16SVPX200R3203SA32S
使用インサートLOGU0904040PNER-L(VP15TF)LOGU0904040PNER-L (MP6120)
加工物SKD11 生材
カッタ用インサート LOGU 使用事例-6-1
S45C
カッタ用インサート LOGU 使用事例-6-2
部品名機械部品機械部品
切削条件切削速度 vc (m/min)200140
送り量 fz (mm/t.)0.1 → 0.150.1
切込み量 (mm)ap=0.1ap=1.4
加工形態乾式切削乾式切削
結果従来品に対し、切削音が小さくなり、びびり振動が抑制されました。条件を変更し高能率加工を実現できました。従来品に対し、切れ味が良く、面精度が向上しました。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

VPX200
  • 乾式切削

切削速度

カッタ用インサート LOGU VPX200乾式切削切削速度

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。
注6)MV1020の切削速度推奨条件はデジタルカタログ7ページをご参照ください。

 

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX200乾式切削切込み量と送り量-1
カッタ用インサート LOGU VPX200乾式切削切込み量と送り量-2

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 
  • 湿式切削

切削速度

カッタ用インサート LOGU VPX200湿式切削切削速度

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3) 径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4) 仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5) 推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。
注6) MV1020の切削速度推奨条件はデジタルカタログ7ページをご参照ください。

 

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX200湿式切削切込み量と送り量-1

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 
カッタ用インサート LOGU VPX200湿式切削切込み量と送り量-2

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 

VPX300

  • 乾式切削

切削速度

カッタ用インサート LOGU VPX300乾式切削切削速度

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。
注6)MV1020の切削速度推奨条件はデジタルカタログ7ページをご参照ください。

 

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX300乾式切削切込み量と送り量-1
カッタ用インサート LOGU VPX300乾式切削切込み量と送り量-2

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 
  • 湿式切削

切削速度

カッタ用インサート LOGU VPX300湿式切削切削速度

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。
注6)MV1020の切削速度推奨条件はデジタルカタログ7ページをご参照ください。

 

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX300湿式切削切込み量と送り量-1

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 
カッタ用インサート LOGU VPX300湿式切削切込み量と送り量-2

注1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 

VPX200/300深切込み用

切削速度

カッタ用インサート LOGU VPX200/300深切込み用切削速度

注1)加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 

VPX200深切込み用

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用切込み量と送り量-1
カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用切込み量と送り量-2

注1)加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 

VPX300深切込み用

切込み量と送り量

カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用切込み量と送り量-1
カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用切込み量と送り量-2

注1)加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
      ・工具突出しが長い場合
      ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
      ・ポケット加工時のコーナR部
注3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
注4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
注5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

 

切削状態(目安):
カッタ用インサート LOGU 切削状態(目安):

 

高能率加工用多機能カッタ
VPX200深切込み用長刃形を含む

ランピング加工、ヘリカル加工条件

  • ランピング加工
  • ヘリカル加工
カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用長刃形を含む-1
カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用長刃形を含む-2
 

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用長刃形を含む-3
カッタ用インサート LOGU VPX200深切込み用長刃形を含む-4

注1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。
* 最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離 L(=8/tan α) を示しています。

 

高能率加工用多機能カッタ
VPX300深切込み用長刃形を含む

ランピング加工、ヘリカル加工条件

  • ランピング加工
  • ヘリカル加工
カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用長刃形を含む-1
カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用長刃形を含む-2
 

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用長刃形を含む-3
カッタ用インサート LOGU VPX300深切込み用長刃形を含む-4

注1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。
* 最大ランピング角度で、最大切込み量11mmに達するまでの距離 L(=11/tan α) を示しています。

 

高能率加工用多機能カッタ
VPX200/300深切込み用長刃形を含む

プランジ加工、穴あけ加工条件

加工条件は各右表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

 
  • プランジ加工
 
VPX200
VPX300
カッタ用インサート LOGU プランジ加工
DC最大切込み量
ae max.
163.9
183.9
203.9
224.0
254.0
284.0
304.0
324.0
354.0
404.0
504.0
634.0
DC最大切込み量
ae max.
256.5
286.6
306.6
326.6
356.7
406.7
506.7
636.7
806.7

注1)ステップ送りは不要です。

 
  • 穴あけ加工
 
VPX200
VPX300
カッタ用インサート LOGU 穴あけ加工
DC最大穴あけ深さ
AZ max.
160.3
180.3
200.3
220.3
250.3
280.3
300.3
320.3
350.3
400.3
500.3
630.3
DC最大穴あけ深さ
AZ max.
250.55
280.55
300.55
320.55
350.55
400.55
500.55
630.55
800.55

注1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
注2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。

適用被削材

カッタ用インサート LOGU 適用被削材
カッタ用インサート LOGU 適用被削材

◇: 選定目安、詳細は推奨切削条件をご参照ください。

ホーニング:
E:丸ホーニング

選定サポート情報

幅広い被削材をカバーするインサート材種。

カッタ用インサート LOGU 幅広い被削材をカバーするインサート材種。
 

ブレーカシステム

新たに低抵抗ブレーカを追加しました。

カッタ用インサート LOGU ブレーカシステム

ブレーカ選択についての詳細はデジタルカタログ7、23ページをご参照ください。

 

被削材切削状態別ブレーカ選択表

カッタ用インサート LOGU 被削材切削状態別ブレーカ選択表

注1)MV1020の切削速度推奨条件はデジタルカタログ7ページをご参照ください。

型番リスト

型番
被削材
Re(mm)
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
L(mm)
S(mm)
BS(mm)
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

ステンレス鋼
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

2,449( 2,694円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.2
E
LOGU0904020PNER-L
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MV1020
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

2,185( 2,404円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

2,449( 2,694円 )

4日目

鋳鉄
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

4日目

0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

4日目

ステンレス鋼
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,797( 1,977円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.2
E
LOGU0904020PNER-M
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,743( 1,917円 )

2日目

非鉄金属
0.2
F
LOGU0904020PNFR-L
TF15
超硬
8.7
4.3
1.7
L

10個

1,346( 1,481円 )

4日目

非鉄金属
0.2
F
LOGU0904020PNFR-M
TF15
超硬
8.7
4.3
1.7
M

10個

1,388( 1,527円 )

4日目

鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

ステンレス鋼
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MV1020
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

2,185( 2,404円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

2,449( 2,694円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.4
E
LOGU0904040PNER-L
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MV1020
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

2,185( 2,404円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

2,449( 2,694円 )

4日目

鋳鉄
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

2日目

ステンレス鋼
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

1日目

耐熱合金、チタン合金
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.4
E
LOGU0904040PNER-M
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

非鉄金属
0.4
F
LOGU0904040PNFR-L
TF15
超硬
8.7
4.3
1.5
L

10個

1,346( 1,481円 )

4日目

非鉄金属
0.4
F
LOGU0904040PNFR-M
TF15
超硬
8.7
4.3
1.6
M

10個

1,388( 1,527円 )

3日目

鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

3日目

0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

ステンレス鋼
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MV1020
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

2,185( 2,404円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

2,449( 2,694円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.8
E
LOGU0904080PNER-L
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MV1020
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

2,185( 2,404円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MV1030
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

2,449( 2,694円 )

4日目

鋳鉄
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MP6120
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MP6130
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

ステンレス鋼
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MP7130
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MP9120
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
MP9130
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.8
E
LOGU0904080PNER-M
VP15TF
コーティング
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,797( 1,977円 )

1日目

非鉄金属
0.8
F
LOGU0904080PNFR-L
TF15
超硬
8.7
4.3
1.2
L

10個

1,346( 1,481円 )

4日目

非鉄金属
0.8
F
LOGU0904080PNFR-M
TF15
超硬
8.7
4.3
1.2
M

10個

1,388( 1,527円 )

4日目

鋳鉄
1
E
LOGU0904100PNER-L
MC5020
コーティング
8.7
4.3
1
L

10個

1,743( 1,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル チップ(フライス加工用) カッタ用インサート LOGU。【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保
・ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能
・凸切れ刃を採用することにより、高精度な壁面加工が可能
・大Rさらい刃により、良好な仕上げ面を実現
・被削材分類P、M、K、N、S、Hを幅広くカバーするインサート材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート LOGUのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
金型
評価 5.0満足度:5.02022/03/15
ほかのメーカーより安いので購入しました。
とくに問題なく使えています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました